TCA9517-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度:–40°C 至 125°C TA
- 器件 HBM 分级等级:±5500V
- 器件 CDM 分级等级:±1000V
- 提供功能安全
- 双通道双向缓冲器
- 与 I2C 总线和 SMBus 兼容
- 在 A 侧上,工作电源电压范围为 0.9V 至 5.25V
- 在 B 侧上,工作电源电压范围为 2.7V 至 5.25V
- 可将电压电平从 0.9V 和 2.7V 转换到 5.25V
- 高电平有效中继器使能输入
- 漏极开路 I2C I/O
- 5.25V 耐压 I2C 和使能输入支持混合模式信号操作
- 适应标准模式和快速模式 I2C 器件和多个控制器
- 器件断电时 I2C 引脚呈高阻抗状态
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
TCA9517-Q1 是一款具有电平转换功能的双向缓冲器,适用于 I2C 和 SMBus 系统。它能够在混合模式应用中提供低压(低至 0.9V)和更高压(2.7V 至 5.25V)之间的双向电压电平转换(上升转换和/或下降转换)。该器件能够扩展 I2C 和 SMBus 系统,甚至在电平转换期间也不会降低系统性能。
TCA9517-Q1 可缓冲 I2C 总线上的串行数据 (SDA) 和串行时钟 (SCL) 信号,因而能够在 I2C 应用中连接两条总线电容高达 400pF 的总线。
TCA9517-Q1 具有两种类型的驱动器:A 侧驱动器和 B 侧驱动器。所有输入和 I/O 都能够承受 5.25V 的过压,即使器件未通电时也是如此(VCCB 和/或 VCCA = 0V)。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TCA9517-Q1 电平转换 I2C 总线中继器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 3月 31日 |
应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in CMOS Output Buffers | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |||
功能安全信息 | TCA9517-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 6月 30日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DS90UB971-Q1EVM — DS90UB971-Q1 评估模块
DS90UB981-Q1EVM — DS90UB981-Q1 DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块
DS90UB981-Q1MEVM — DS90UB981-Q1 4K DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块
DS90UB983-Q1EVM — DS90UB983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块
DS90Ux983-Q1EVM 评估模块用于评估 DS90Ux983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 串行器。DS90Ux983-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。DisplayPort 输入与 DisplayPort v1.4 兼容,速率高达每通道 8.1Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux983-Q1EVM 的 FPD-Link 互联采用汽车类 (...)
DS90UB983-Q1MEVM — DS90UB983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块
DS90Ux983-Q1MEVM 评估模块用于评估 DS90Ux983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 串行器。DS90Ux983-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。DisplayPort 输入与 DisplayPort v1.4 兼容,速率高达每通道 8.1Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux983-Q1MEVM 的 FPD-Link 互联采用汽车类 12 电路配置 (...)
I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。