TCA9406
- 适用于 I2C 应用中的 SDA 和 SCL 线路的 2 位双向转换器 转换器
- 用无方向引脚提供双向电压转换
- 高阻抗输出 SCL_A、SDA_A、SCL_B、SDA_B 引脚(当 OE = 低电平或 VCC = 0V 时)
- 所有 SDA 和 SCL 引脚上都配有内部 10kΩ 上拉电阻器
- A 端口上 1.65V 至 3.6V,B 端口上 2.3V 至 5.5V (VCCA ≤ VCCB)
- VCC 隔离特性:如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),则两个端口均处于高阻抗状态
- 无需电源定序:VCCA 或 VCCB 均可优先斜升
- 当 VCCA 或 VCCB = 0V 时,可实现低至 2µA 的 Ioff
- OE 输入可直接连接至 VCCA,也可通过 GPIO 进行控制
- 闩锁性能超出 JESD 78 II 类规范要求的 100mA
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
- A 端口
- 2500V 人体放电模型 (A114-B)
- 250V 机器放电模式 (A115-A)
- 1500V 充电器件模型 (C101)
- B 端口
- 8kV 人体放电模型 (A114-B)
- 250V 机器放电模式 (A115-A)
- 1500V 充电器件模型 (C101)
- A 端口
TCA9406 是一款具有输出使能 (OE) 输入的 2 位双向 I2C 和 SMBus 电压电平转换器。它在 A 侧的运行电压范围为 1.65V 至 3.6V,基准为 VCCA,在 B 侧的运行电压范围为 2.3V 至 5.5V,基准为 VCCB。因此,该器件能够在典型的 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电源轨之间,进行任何高低逻辑信号电平切换。
OE 输入引脚的基准为 VCCA,可以直接连接至 VCCA,但也可以承受 5.5V 的电压。用户还可以对 OE 引脚进行控制,将其设置为低电平,使所有 SCL 和 SDA 引脚均处于高阻抗状态,从而显著减少静态电流消耗。
在正常 I2C 和 SMBus 运行配置或其他漏极开路配置下,TCA9406 可以支持最高 2Mbps 的速度,因此,它可以达到标准 I2C 速度要求,即 SCL 频率为 100kHz(标准模式)、400kHz(快速模式)或 1MHz(快速模式升级版)。该器件还可用作通用电平转换器,而且当 A 侧和 B 侧端口均是通过推挽式器件驱动时,TCA9406 可支持最高 24Mbps 的速度。
TCA9406 在 SCL_A、SDA_A、SCL_B 和 SDA_B 上 具有 内部 10kΩ 上拉电阻器。您还可以向总线添加额外的上拉电阻器,从而减小总上拉电阻并加快上升沿的上升速度。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 8kV HBM ESD 的 TCA9406 2 位双向 1MHz I2C 总线和 SMBus 电压电平转换器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2018年 12月 17日 |
应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in CMOS Output Buffers | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |||
EVM 用户指南 | TCA9406 I2C Translator Evaluation Module | 2018年 10月 26日 | ||||
应用手册 | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 | |||
应用手册 | Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters | 2015年 5月 15日 | ||||
应用手册 | I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation | PDF | HTML | 2015年 2月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DS90UB9702-Q1EVM — DS90UB9702-Q1 评估模块
TCA9406EVM — 具有上升时间加速器的 TCA9406 I2C 转换器评估模块
I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-01572 — 数字输入、D 类、IV 感应音频放大器的立体声评估模块参考设计
TIDA-00609 — 自启动音频系统
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 8 | 查看选项 |
SSOP (DCT) | 8 | 查看选项 |
VSSOP (DCU) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。