数据表
TCA6418E
- 1.65 V 至 3.6 V 的工作电源电压范围
- 18 个可被置为输入或输出的 GPIO
- 在非 GPIO 引脚上静电放电 (ESD) 保护超过 JESD 22 标准
- 2000V 人体模型 (A114-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
- 低待机(空闲)电流消耗:3μA
- 支持 1MHz 快速模式加上 I2C 总线
- 开漏低电平有效中断输出,当键被按下或者键被释放时置为有效
- 50μs 的可选消抖时间
- 施密特触发器操作可在 SCL 和 SDA 输入端实现慢速输入转换和更佳的噪声抗扰度:在 1.8V 时 Vhys典型值为 0.18V
- 锁断性能超过 200mA(符合 JESD 78,II 类规范的要求)
- 极小型封装
- 晶圆级芯片封装 (WCSP)(YFP):2mm x 2mm;0.4mm 焊球间距
TCA6418E 是一款带有集成 ESD 保护的 18 通道 GPIO 扩展器件。 它能够在 1.65V 至 3.6V 电源电压下运行,并且具有可通过I2C 接口 [串行时钟 (SCL),串行数据 (SDA)] 使用的 18 个通用输入/输出 (GPIO) 接口。
这个器件的主要优势是将处理器从必须单独监视多个输入变化中解放出来并且也使得处理器上的 GPIO 能够驱动其它输出。 这样就节省了功耗和带宽。 TCA6418E 还是具有有限数量 GPIO 用法的理想选择。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 由I2C 控制的18 通道通用输入输出(GPIO) 扩展器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2012年 9月 19日 | |
应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in CMOS Output Buffers | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |||
应用手册 | I2C Dynamic Addressing | 2019年 4月 25日 | ||||
应用手册 | Choosing the Correct I2C Device for New Designs | PDF | HTML | 2016年 9月 7日 | |||
应用手册 | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 | |||
应用手册 | Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters | 2015年 5月 15日 | ||||
应用手册 | I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation | PDF | HTML | 2015年 2月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
设计工具
I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具
利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 25 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。