数据表
TCA39306-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 功能安全型
- 适用于混合模式 I 2C 应用中 SDA 和 SCL 线路的 2 位双向转换器
- 标准模式、快速模式和快速模式增强版 I 2C 与 SMBus 兼容
- 与 I 3C 兼容(支持 12.5MHz)
- 可实现以下电压之间的电压电平转换
- 0.9V V REF1 和 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V V REF2
- 1.2V V REF1 和 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V V REF2
- 1.8V V REF1 和 2.5V、3.3V 或 5V V REF2
- 2.5V V REF1 和 3.3V 或 5V V REF2
- 3.3V V REF1 和 5V V REF2
- 在无方向引脚的情况下提供双向电压转换
- 输入和输出端口之间的低导通电阻提供更少的信号失真
- 漏极开路 I 2C I/O 端口(SCL1、SDA1、SCL2 和 SDA2)
- 5V 耐压 I 2C 和 I/O 端口可支持混合模式信号操作
- 针对 EN 为低电平的高阻抗 SCL1、SDA1、SCL2 和 SDA2 引脚
- 无闭锁操作可在 EN 为低电平时实现隔离
- 采用直通引脚排列以简化印刷电路板布线
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体模型 (A114-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
TCA39306-Q1 是一款采用使能 (EN) 输入的双路双向电压电平转换器,与 I 2C、SMBus 和 I 3C 兼容,可在 0.9V 至 3.3V V REF1 和 1.8V 至 5.5V V REF2 的范围内工作。
该器件可以在 0.85V 到 5V 之间实现双向电压转换而无须使用方向引脚。此开关具有低导通状态电阻 (R ON),可以在最短传播延迟情况下建立连接。当 EN 为高电平时,转换器开关打开,并且 SCL1 和 SDA1 I/O 被分别连接至 SCL2 和 SDA2 I/O,从而实现端口间的双向数据流。当 EN 为低电平时,转换器开关关闭,在端口之间存在一个高阻态。
除了电压转换, TCA39306-Q1 还可用于将更高速度的总线与更低速度的总线隔离,方法是在快速模式通信过程中控制 EN 引脚以断开较慢总线的连接。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TCA39306-Q1双路双向I3C、I2C 总线和 SMBus 电压电平转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 11月 7日 |
应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in CMOS Output Buffers | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |||
应用简报 | I3C 电压转换器和多路复用器快速参考 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 8日 | |
功能安全信息 | TCA39306-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution, and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 3月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TCA39306EVM — TCA39306 低电压 I²C 电平转换器评估模块
这种 EVM 通过可调的上拉电阻器和总线电容提供可配置的负载条件,这使得设计人员能够在其系统中轻松地测试这种器件的性能。
设计工具
I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具
利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSSOP (DCU) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。