主页 接口 I2C & I3C ICs I2C & I3C level shifters, buffers & hubs

TCA39306

正在供货

FM+ I²C 总线和 SMBus 电压转换器

产品详情

Features Enable pin Protocols I2C, I3C Frequency (max) (MHz) 12.5 VCCA (min) (V) 0.85 VCCA (max) (V) 5.5 VCCB (min) (V) 1.65 VCCB (max) (V) 5.5 Supply restrictions VCCA <= VCCB Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Features Enable pin Protocols I2C, I3C Frequency (max) (MHz) 12.5 VCCA (min) (V) 0.85 VCCA (max) (V) 5.5 VCCB (min) (V) 1.65 VCCB (max) (V) 5.5 Supply restrictions VCCA <= VCCB Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8 VSSOP (DCU) 8 6.2 mm² 2 x 3.1 X2SON (DTM) 8 1.08 mm² 0.8 x 1.35
  • 适用于混合模式 I 2C 应用中 SDA 和 SCL 线路的 2 位双向转换器
  • 标准模式、快速模式和快速模式增强版 I 2C 与 SMBus 兼容
  • 与 I 3C 兼容(支持 12.5MHz)
  • 可实现以下电压之间的电压电平转换
    • 0.9V V REF1 和 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V V REF2
    • 1.2V V REF1 和 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V V REF2
    • 1.8V V REF1 和 2.5V、3.3V 或 5V V REF2
    • 2.5V V REF1 和 3.3V 或 5V V REF2
    • 3.3V V REF1 和 5V V REF2
  • 在无方向引脚的情况下提供双向电压转换
  • 输入和输出端口之间的低导通电阻提供更少的信号失真
  • 漏极开路 I 2C I/O 端口(SCL1、SDA1、SCL2 和 SDA2)
  • 5V 耐压 I 2C 和 I/O 端口可支持混合模式信号操作
  • 针对 EN 为低电平的高阻抗 SCL1、SDA1、SCL2 和 SDA2 引脚
  • 无闭锁操作可在 EN 为低电平时实现隔离
  • 采用直通引脚排列以简化印刷电路板布线
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体模型 (A114-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 适用于混合模式 I 2C 应用中 SDA 和 SCL 线路的 2 位双向转换器
  • 标准模式、快速模式和快速模式增强版 I 2C 与 SMBus 兼容
  • 与 I 3C 兼容(支持 12.5MHz)
  • 可实现以下电压之间的电压电平转换
    • 0.9V V REF1 和 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V V REF2
    • 1.2V V REF1 和 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V V REF2
    • 1.8V V REF1 和 2.5V、3.3V 或 5V V REF2
    • 2.5V V REF1 和 3.3V 或 5V V REF2
    • 3.3V V REF1 和 5V V REF2
  • 在无方向引脚的情况下提供双向电压转换
  • 输入和输出端口之间的低导通电阻提供更少的信号失真
  • 漏极开路 I 2C I/O 端口(SCL1、SDA1、SCL2 和 SDA2)
  • 5V 耐压 I 2C 和 I/O 端口可支持混合模式信号操作
  • 针对 EN 为低电平的高阻抗 SCL1、SDA1、SCL2 和 SDA2 引脚
  • 无闭锁操作可在 EN 为低电平时实现隔离
  • 采用直通引脚排列以简化印刷电路板布线
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体模型 (A114-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

TCA39306 是一款采用使能 (EN) 输入的双路双向电压电平转换器,与 I 2C、SMBus 和 I 3C 兼容,可在 0.9V 至 3.3V V REF1 和 1.8V 至 5.5V V REF2 的范围内工作。

该器件可以在 0.85V 到 5V 之间实现双向电压转换而无须使用方向引脚。此开关具有低导通状态电阻 (R ON),可以在最短传播延迟情况下建立连接。当 EN 为高电平时,转换器开关打开,并且 SCL1 和 SDA1 I/O 被分别连接至 SCL2 和 SDA2 I/O,从而实现端口间的双向数据流。当 EN 为低电平时,转换器开关关闭,在端口之间存在一个高阻态。

除了电压转换, TCA39306 还可用于将更高速度的总线与更低速度的总线隔离,方法是在快速模式通信过程中控制 EN 引脚以断开较慢总线的连接。

TCA39306 是一款采用使能 (EN) 输入的双路双向电压电平转换器,与 I 2C、SMBus 和 I 3C 兼容,可在 0.9V 至 3.3V V REF1 和 1.8V 至 5.5V V REF2 的范围内工作。

该器件可以在 0.85V 到 5V 之间实现双向电压转换而无须使用方向引脚。此开关具有低导通状态电阻 (R ON),可以在最短传播延迟情况下建立连接。当 EN 为高电平时,转换器开关打开,并且 SCL1 和 SDA1 I/O 被分别连接至 SCL2 和 SDA2 I/O,从而实现端口间的双向数据流。当 EN 为低电平时,转换器开关关闭,在端口之间存在一个高阻态。

除了电压转换, TCA39306 还可用于将更高速度的总线与更低速度的总线隔离,方法是在快速模式通信过程中控制 EN 引脚以断开较慢总线的连接。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCA39306 双向 I2C 总线和 SMBus 电压电平转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 4月 11日
应用手册 Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in CMOS Output Buffers PDF | HTML 2024年 5月 14日
应用简报 I3C 电压转换器和多路复用器快速参考 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 8日
应用简报 优秀实践:I3C 共享总线上的 I2C 器件 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 3月 31日
应用简报 I3C – 下一代串行通信接口 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 22日
EVM 用户指南 TCA39306 EVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 10月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TCA39306EVM — TCA39306 低电压 I²C 电平转换器评估模块

这种 EVM 通过可调的上拉电阻器和总线电容提供可配置的负载条件,这使得设计人员能够在其系统中轻松地测试这种器件的性能。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TCA39306 IBIS Model

SCPM048.ZIP (23 KB) - IBIS Model
设计工具

I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具

利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
SOT-23-THN (DDF) 8 查看选项
VSSOP (DCU) 8 查看选项
X2SON (DTM) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频