产品详情

Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Mono Rating Automotive Power stage supply (max) (V) 18 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 2 Output power (W) 22 THD + N at 1 kHz (%) 0.05 Iq (typ) (mA) 16 Control interface I2C Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 18 PSRR (dB) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Mono Rating Automotive Power stage supply (max) (V) 18 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 2 Output power (W) 22 THD + N at 1 kHz (%) 0.05 Iq (typ) (mA) 16 Control interface I2C Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 18 PSRR (dB) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1: – 40 ° C 至 125 ° C 、 T A
  • 单声道 BTL 数字功率放大器
  • 22W 的输出功率(负载为 4Ω 且 THD+N 为 10% 时)
  • 4.5V 至 18V 运行电压范围
  • 负载为 4Ω 时的效率为 85%
  • 差分模拟输入
  • 采用可调功率限制器的 Speaker Guard™ 扬声器保护
  • 75dB 电源抑制比 (PSRR)
  • 负载诊断功能:
    • 开路和短路输出负载
    • 输出到电源和输出到接地短接
  • 保护和监控功能:
    • 短路保护
    • 40V 负载突降保护符合 ISO-7637-2 标准
    • 在音乐播放的同时进行输出直流电平检测
    • 过热保护
    • 欠压和过压保护
  • 采用 PowerPAD™ 封装(焊盘朝下)的耐热增强型 16 引脚 HTSSOP (PWP) 封装
  • 旨在满足汽车电磁兼容性 (EMC) 要求
  • ISO9000:已通过 2002 TS16949 认证
  • 待机时 40V 负载突降保护
  • 待机时无阻塞 I2C
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1: – 40 ° C 至 125 ° C 、 T A
  • 单声道 BTL 数字功率放大器
  • 22W 的输出功率(负载为 4Ω 且 THD+N 为 10% 时)
  • 4.5V 至 18V 运行电压范围
  • 负载为 4Ω 时的效率为 85%
  • 差分模拟输入
  • 采用可调功率限制器的 Speaker Guard™ 扬声器保护
  • 75dB 电源抑制比 (PSRR)
  • 负载诊断功能:
    • 开路和短路输出负载
    • 输出到电源和输出到接地短接
  • 保护和监控功能:
    • 短路保护
    • 40V 负载突降保护符合 ISO-7637-2 标准
    • 在音乐播放的同时进行输出直流电平检测
    • 过热保护
    • 欠压和过压保护
  • 采用 PowerPAD™ 封装(焊盘朝下)的耐热增强型 16 引脚 HTSSOP (PWP) 封装
  • 旨在满足汽车电磁兼容性 (EMC) 要求
  • ISO9000:已通过 2002 TS16949 认证
  • 待机时 40V 负载突降保护
  • 待机时无阻塞 I2C

TAS5441-Q1 是一款单声道 D 类音频放大器,适用于汽车类紧急呼叫 (eCall)、远程信息处理、仪表组和信息娱乐系统应用。该器件采用 14.4Vdc 汽车电池供电,可在负载为 4Ω 且 THD+N 不超过 10% 的情况下提供高达 22W 的功率。该器件具有宽工作电压范围和优异的效率,是需要启停支持或使用备用电池运行时的理想选择。集成的负载突降保护能够缩减外部电压钳位电路的成本与尺寸,板载负载诊断功能能够通过 I2C 报告扬声器状态。

TAS5441-Q1 是一款单声道 D 类音频放大器,适用于汽车类紧急呼叫 (eCall)、远程信息处理、仪表组和信息娱乐系统应用。该器件采用 14.4Vdc 汽车电池供电,可在负载为 4Ω 且 THD+N 不超过 10% 的情况下提供高达 22W 的功率。该器件具有宽工作电压范围和优异的效率,是需要启停支持或使用备用电池运行时的理想选择。集成的负载突降保护能够缩减外部电压钳位电路的成本与尺寸,板载负载诊断功能能够通过 I2C 报告扬声器状态。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TAS5431-Q1 正在供货 具有负载突降保护和 I2C 诊断功能的 8W 单声道汽车 D 类音频放大器 TAS5431-Q1 is our 8-W output version of this device.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TAS5441-Q1 22 W 具有负载突降和 I2C 诊断功能的模拟输入单通道汽车 D 类音频放大器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
证书 TAS5441Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 6月 2日
EVM 用户指南 TAS5441-Q1 EVM User's Guide (Rev. B) 2020年 6月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAS5441Q1EVM — 用于紧急呼叫、远程信息处理、仪表组和信息娱乐系统的音频放大器评估板

TAS5441Q1EVM 展示了全新的 TI 模拟输入 D 类闭环单声道放大器。该评估模块 (EVM) 可作为默认包含 I2C 寄存器设置的独立平台使用。该 EVM 还可与 PPC3 GUI 搭配使用,对 I2C 寄存器设置进行编程。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频