SN75HVD08
- 由 3V 至 5.5V 电源供电
- 静态功率损耗低于 90mW
- 针对开路、短路和总线空闲情况的失效防护接收器
- 1/8 单位负载(总线上多达 256 个节点)
- 总线引脚 ESD 保护超过16kV HBM
- 在 10Mbps 时限制驱动器输出电压压摆率,以便实现出色的信号质量
- 电气特性符合 ANSI TIA/EIA-485 标准
SN65HVD08 将一个三态差分线路驱动器和一个差分线路接收器组合在一起,可实现平衡的数据传输并且可以与符合 ANSI TIA/EIA-485-A 和 ISO-8482E 标准的器件进行互操作。
SN65HVD08 具有宽电源电压范围和低静态电流要求,可通过电缆中的 5V 电源总线供电并可承受高达 2V 的线路压降。电缆中的总线电源可以减少在接地隔离总线的每个连接上生成隔离式电源的需求。
驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,该端口用于在驱动器禁用或未通电时为总线提供最小负载。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起,用作方向控制。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SNx5HVD08 宽电源电压范围 RS-485 收发器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 4月 14日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点