SN74LVCC4245A
- 双向电压转换器
- A 端口的电压范围为 4.5V 至 5.5V, B 端口的电压范围为 2.7V 至 5.5V
- 控制输入 VIH 和 VIL 电平以 VCCA 电压为基准
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 1000V 带电器件模型 (C101)
这款 8 位(八路)同相总线收发器采用两个独立的电源轨。A 端口 VCCA 专用于接受 5V 电源电平,可配置的 B 端口(用于跟踪 VCCB)接受 3V 至 5V 的电压。这样可实现从 3.3V 到 5V 的环境转换,反之亦然。
SN74LVCC4245A 器件旨在实现数据总线之间的异步通信。SN74LVCC4245A 器件根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。输出使能 (OE) 输入可用于禁用器件,这样可有效隔离总线。控制电路(DIR,OE)由 VCCA 供电。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 31 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
评估板
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — 适用于方向控制双向转换器件、支持 AVC 和 LVC 的通用 EVM
该通用 EVM 旨在支持 1、2、4 和 8 通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还以相同数量的通道支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是低电压转换器件,具有 12mA 的较低驱动强度。LVC 是 1.65 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 24 | 查看选项 |
SOP (NS) | 24 | 查看选项 |
SSOP (DB) | 24 | 查看选项 |
TSSOP (PW) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点