SN74LVCC3245A
- 双向电压转换器
- A 端口的电压范围为 2.3V 至 3.6V, B 端口的电压范围为 3V 至 5.5V
- 控制输入 VIH 和 VIL 电平以 VCCA 电压为基准
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
SN74LVCC3245A 器件是一款包含两个独立电源轨的 8 位(八路)同相总线收发器。B 端口设计用于跟踪 VCCB,该端口可接受的电压范围为 3V 至 5.5V。A 端口设计用于跟踪 VCCA,其工作电压范围为 2.3V 至 3.6V。这样可实现从 3.3V 到 5V 的系统环境转换,反之亦然;以及从 2.5V 到 3.3V 的系统环境转换,反之亦然。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 31 设计和开发
请在台式机上查看“设计与开发”部分。订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点