SN74LVC4245A
- 双向电压转换器
- A 端口的电压为 5.5V,B 端口的电压范围为 2.7V 至 3.6V
- 控制输入 VIH/VIL 电平以 VCCA 电压为基准
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体模型
- 1000V 充电器件模型
这款 8 位(八路)同相总线收发器包含两个独立的电源轨;B 端口具有 VCCB,设置为 3.3V;A 端口具有 VCCA,设置为 5V。这样可实现从 3.3V 到 5V 的环境转换,反之亦然。
SN74LVC4245A 器件旨在实现数据总线之间的异步通信。根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。输出使能 (OE) 输入可用于禁用器件,这样可有效隔离总线。控制电路(DIR,OE)由 VCCA 供电。
设计人员可将 SN74LVC4245A 器件端子输出切换到正常的全 3.3V 或全 5V 20 端子 SN74LVC4245 器件,而无需重新布局电路板。设计人员可使用 SN74LVC4245A 器件的 2 到 11 和 14 到 23 引脚的数据路径来与传统的 245 端子输出保持一致。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 31 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 24 | 查看选项 |
SSOP (DB) | 24 | 查看选项 |
TSSOP (PW) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点