SN74LVC10A
- Operates from 1.65V to 3.6V
- Specified from –40°C to 85°C and –40°C to 125°C
- Inputs accept voltages to 5.5V
- Max tpd of 4.9ns at 3.3V
- Typical VOLP (output ground bounce) < 0.8V at VCC = 3.3V, TA = 25°C
- Typical VOHV (output VOH undershoot) > 2V at VCC = 3.3V, TA = 25°C
- Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
- ESD protection exceeds JESD 22
- 2000V human-body model (A114-A)
This triple 3-input positive-NAND gate is designed for 1.65V to 3.6V VCC operation.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 29 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
评估板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | 查看选项 |
SOP (NS) | 14 | 查看选项 |
SSOP (DB) | 14 | 查看选项 |
TSSOP (PW) | 14 | 查看选项 |
VQFN (RGY) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点