产品详情

Technology family LV1T Applications GPIO, SPI Bits (#) 6 Configuration 6 Ch A to B 0 Ch B to A High input voltage (min) (V) 1 High input voltage (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 200 IOH (max) (mA) -8 IOL (max) (mA) 8 Features Balanced outputs, Single supply Input type TTL-Compatible CMOS Output type Balanced CMOS, Open-drain Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family LV1T Applications GPIO, SPI Bits (#) 6 Configuration 6 Ch A to B 0 Ch B to A High input voltage (min) (V) 1 High input voltage (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Data rate (max) (Mbps) 200 IOH (max) (mA) -8 IOL (max) (mA) 8 Features Balanced outputs, Single supply Input type TTL-Compatible CMOS Output type Balanced CMOS, Open-drain Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (BQA) 14 7.5 mm² 3 x 2.5
  • 1.65V 至 5.5V 的宽工作电压范围
  • 5.5V 容限输入引脚
  • LVxT 增强型输入 与 开漏输出 相结合,可提供最大的电压转换灵活性:
    • 运行速度超过 6.67Mbps(R PU = 1kΩ, C L = 30pF)
    • 使用 1.8V 电源,即可实现 1.2V 至 5V 的升压转换
    • 使用任何有效电源均可实现 5V 至 0.8V 甚至更低电压的降压转换
  • 5.5V 容限输入引脚
  • 支持标准功能引脚排列
  • 闩锁性能超过 250mA, 符合 JESD 17 规范
  • 1.65V 至 5.5V 的宽工作电压范围
  • 5.5V 容限输入引脚
  • LVxT 增强型输入 与 开漏输出 相结合,可提供最大的电压转换灵活性:
    • 运行速度超过 6.67Mbps(R PU = 1kΩ, C L = 30pF)
    • 使用 1.8V 电源,即可实现 1.2V 至 5V 的升压转换
    • 使用任何有效电源均可实现 5V 至 0.8V 甚至更低电压的降压转换
  • 5.5V 容限输入引脚
  • 支持标准功能引脚排列
  • 闩锁性能超过 250mA, 符合 JESD 17 规范

SN74LV6T07 器件包含六个具有开漏输出的独立缓冲器。每个缓冲器以正逻辑执行布尔函数 Y = A。

该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压 CMOS 输入的升压转换(例如 1.2V 输入转换为 1.8V 输出或 1.8V 输入转换为 3.3V 输出)。此外,5V 容限输入引脚可实现降压转换(例如 3.3V 至 2.5V 输出)。

SN74LV6T07 器件包含六个具有开漏输出的独立缓冲器。每个缓冲器以正逻辑执行布尔函数 Y = A。

该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压 CMOS 输入的升压转换(例如 1.2V 输入转换为 1.8V 输出或 1.8V 输入转换为 3.3V 输出)。此外,5V 容限输入引脚可实现降压转换(例如 3.3V 至 2.5V 输出)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LV6T07 具有集成转换功能的六路开漏缓冲器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 21日
应用手册 Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in CMOS Output Buffers PDF | HTML 2024年 5月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 下载
TSSOP (PW) 14 查看选项
WQFN (BQA) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频