SN74LV240A
- VCC 工作范围为 2V 至 5.5V
- 5V 时,tpd 最大值为 6.5ns
- VOLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
- VOHV(输出 VOH 下冲)典型值大于 2.3V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
- 所有端口上均支持混合模式电压运行
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
这些具有反相输出的八路缓冲器/驱动器专为 2V 至 5.5V VCC 工作电压而设计。
LV240A 器件专门设计用于提高三态存储器地址驱动器、时钟驱动器以及总线导向接收器和发射器的性能和密度。
这些器件配置为两个具有独立输出使能 (OE) 输入的 4 位缓冲器/线路驱动器。当 OE 为低电平时,该器件将来自 A 输入的反相数据传递到 Y 输出。当 OE 为高电平时,输出处于高阻态。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有三态输出的 SN74LV240A 八路缓冲器/驱动器 数据表 (Rev. K) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.K) | PDF | HTML | 2024年 5月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 20 | 查看选项 |
SOP (NS) | 20 | 查看选项 |
SSOP (DB) | 20 | 查看选项 |
TSSOP (PW) | 20 | 查看选项 |
TVSOP (DGV) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点