SN74LV157A
- 在 2V 至 5.5V V CC 下运行
- 输入电压高达 5.5V
- 电压为 5V 时,t pd 最大值为 7.5ns
- V CC、T A = 25°C 时,V OLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V
- V CC、T A = 25°C 时,V OHV(输出 V OH 下冲)典型值大于 2V
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
2V 至 5.5V V CC 下运行。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN74LV157A 四通道 2 线路至 1 线路数据选择器/多路复用器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2023年 3月 29日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | 查看选项 |
SOP (NS) | 16 | 查看选项 |
SSOP (DB) | 16 | 查看选项 |
TSSOP (PW) | 16 | 查看选项 |
TVSOP (DGV) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点