产品详情

Technology family HCS Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 130 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family HCS Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 130 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (BQA) 14 7.5 mm² 3 x 2.5
  • 宽工作电压范围:2V 至 6V
  • 施密特触发输入可实现慢速或高噪声输入信号
  • 低功耗
    • ICC 典型值为 100nA
    • 输入泄漏电流典型值为 ±100nA
  • 电压为 5V 时,输出驱动为 ±7.8mA
  • 工作环境温度范围:–40°C 至 +125°C,TA
  • 宽工作电压范围:2V 至 6V
  • 施密特触发输入可实现慢速或高噪声输入信号
  • 低功耗
    • ICC 典型值为 100nA
    • 输入泄漏电流典型值为 ±100nA
  • 电压为 5V 时,输出驱动为 ±7.8mA
  • 工作环境温度范围:–40°C 至 +125°C,TA

此器件包含四个具有施密特触发输入的独立双输入与非门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A ● B

此器件包含四个具有施密特触发输入的独立双输入与非门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A ● B

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
SN74LVC00A 正在供货 4 通道、双输入、1.65V 至 3.6V 与非门 Larger voltage range (1.65V to 5.5V), shorter average propagation delay (5.5ns), higher average drive strength (24mA)
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
CD74AC00 正在供货 4 通道、双输入、1.5V 至 5.5V 与非门 Shorter average propagation delay (6ns), higher average drive strength (24mA)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74HCS00 具有施密特触发输入的四路双输入与非门 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 2月 22日
应用简报 Catch a Digital Signal PDF | HTML 2021年 7月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

HALL-TRIGGER-EVM — 适用于非接触式霍尔效应变速触发器、具有外部磁场保护的评估模块

此评估模块 (EVM) 使用霍尔效应传感器,实现了一种可根据按压位移提供不同电压输出的触发器。与以前的机械式触发器相比,EVM 采用非接触式方法来减少磨损,从而延长产品寿命。低功耗霍尔效应开关与负载开关一起使用,可在未按压触发器时使系统处于低功耗待机模式。此外,当存在强大的外部磁场时,可选的磁场保护特性可帮助禁用电压输出。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

SN74HCS00 IBIS Model (Rev. B)

SCLM150B.ZIP (51 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-060032 — 具有外部磁场保护的非接触式霍尔效应变速触发器参考设计

该参考设计使用霍尔效应传感器,实现了一种可根据按压位移提供不同电压输出的触发器。这些类型的触发器在无绳电动工具或任何其他使用触发器位移信息的终端设备中很有用。

与以前的机械式触发器相比,该设计采用非接触式方法来减少磨损,从而延长产品寿命。低功耗霍尔效应开关与负载开关一起使用,可在未按压触发器时使系统处于低功耗待机模式。此外,当存在强大的外部磁场时,可选的磁场保护特性可帮助禁用电压输出。

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频