SN74HC10
- 缓冲输入
- 宽工作电压范围:2V 至 6V
- 宽工作温度范围: –40°C 至 +85°C
- 支持多达 10 个 LSTTL 负载的扇出
- 与 LSTTL 逻辑 IC 相比,可显著降低功耗
此器件包含三个独立双输入或非门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A ● B ● C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15 设计和开发
请在台式机上查看“设计与开发”部分。订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点