SN74AXCH4T245
- 完全可配置的双电源轨设计可允许各个端口在 0.65V 至 3.6V 的电源电压范围内运行
- 总线保持数据输入消除了对外部上拉或下拉电阻器的需求
- 工作温度范围 -40°C 至 +125°C
- 多向控制引脚,支持同步升降转换
- 无干扰电源定序
- 从 1.8V 转换到 3.3V 时,支持高达 380Mbps 的转换速率
- VCC 隔离特性
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 兼容 AVC 系列电平转换器
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 8000V 人体放电模型
- 1000V 充电器件模型
SN74AXCH4T245 是一款使用两个独立可配置电源轨的四位同相总线收发器。VCCA 和 VCCB 电源电压低至 0.65V 时,该器件可正常工作。A 端口用于跟踪 VCCA,该端口可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。B 端口用于跟踪 VCCB,该端口可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。SN74AXCH4T245 器件与单电源系统兼容。
SN74AXCH4T245 器件旨在实现数据总线间的异步通信,根据方向控制输入(1DIR 和 2DIR)的逻辑电平,将数据从 A 总线传输至 B 总线,或将数据从 B 总线传输至 A 总线。输出使能输入(1OE 和 2OE)可用于禁用输出,从而有效隔离总线。所有控制引脚(xDIR 和 xOE)以 VCCA 为基准。
有源总线保持电路会将未使用或未驱动的输入保持在有效逻辑状态。不建议在总线保持电路上使用上拉或下拉电阻器。如果 VCCA 或 VCCB 连上电源,则总线保持电路分别在 A 或 B 输入端口上始终保持工作状态,与方向控制或输出使能引脚的状态无关。
为了确保电平转换器 I/O 在加电或断电期间的高阻抗状态,xOE 引脚应通过一个上拉电阻器连接至 VCCA。
该器件完全 适用于 使用 Ioff 电流的局部掉电应用。当器件掉电时,Ioff 保护电路可确保不从输入/输出或偏置到特定电压的组合 I/O 获取或向其提供多余电流。
VCC 隔离特性可确保当 VCCA 或 VCCB 低于 100mV 时,所有 I/O 端口均禁用其输出并进入高阻抗状态。
无干扰电源定序使电源轨能以任何顺序打开或关断,从而提供强大的电源定序性能。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有可配置电压转换、三态输出和总线保持输入的 SN74AXCH4T245 四位总线收发器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2019年 3月 27日 |
应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in CMOS Output Buffers | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |||
应用手册 | SPI、UART、RGMII、JTAG 接口的低电压转换 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 11日 | |
选择指南 | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 | ||||
应用手册 | Glitch free power sequencing with AXC level translators (Rev. A) | 2018年 9月 20日 | ||||
应用手册 | An Overview of Bus-Hold Circuit and the Applications (Rev. B) | 2018年 9月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — 适用于方向控制双向转换器件、支持 AVC 和 LVC 的通用 EVM
该通用 EVM 旨在支持 1、2、4 和 8 通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还以相同数量的通道支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是低电压转换器件,具有 12mA 的较低驱动强度。LVC 是 1.65 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。
SN74AXC8T245EVM — 适用于方向控制双向转换器件的 SN74AXC8T245 评估模块
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | 查看选项 |
UQFN (RSV) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点