SN74AXC4T245

正在供货

4 位双电源总线收发器

产品详情

Technology family AXC Applications JTAG, SPI, UART Bits (#) 4 High input voltage (min) (V) 0.455 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.65 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 380 IOH (max) (mA) -12 IOL (max) (mA) 12 Supply current (max) (µA) 40 Features Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Input type Standard CMOS Output type 3-State, Balanced CMOS, Push-Pull Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AXC Applications JTAG, SPI, UART Bits (#) 4 High input voltage (min) (V) 0.455 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.65 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 380 IOH (max) (mA) -12 IOL (max) (mA) 12 Supply current (max) (µA) 40 Features Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Input type Standard CMOS Output type 3-State, Balanced CMOS, Push-Pull Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 UQFN (RSV) 16 4.68 mm² 2.6 x 1.8 WQFN (BQB) 16 8.75 mm² 3.5 x 2.5
  • 完全可配置的双轨设计可允许各个端口在 0.65V 至 3.6V 的电源电压范围内运行
  • 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 多向控制引脚,支持同步升降转换
  • 无干扰电源定序
  • 从 1.8V 转换到 3.3V 时,支持高达 380Mbps 的转换速率
  • VCC 隔离特性:
    • 如果任何一个 VCC 输入低于 100mV,则所有 I/O 输出均禁用且处于高阻抗状态
  • Ioff 支持部分断电模式运行
  • 兼容 AVC 系列电平转换器
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
    • 8000V 人体放电模型
    • 1000V 充电器件模型
  • 完全可配置的双轨设计可允许各个端口在 0.65V 至 3.6V 的电源电压范围内运行
  • 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 多向控制引脚,支持同步升降转换
  • 无干扰电源定序
  • 从 1.8V 转换到 3.3V 时,支持高达 380Mbps 的转换速率
  • VCC 隔离特性:
    • 如果任何一个 VCC 输入低于 100mV,则所有 I/O 输出均禁用且处于高阻抗状态
  • Ioff 支持部分断电模式运行
  • 兼容 AVC 系列电平转换器
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
    • 8000V 人体放电模型
    • 1000V 充电器件模型

SN74AXC4T245 是一款使用两个独立可配置电源轨的 4 位同相总线收发器。该器件可在 VCCA 和 VCCB 电源电压低至 0.65V 的情况下正常运行。A 端口用于跟踪 VCCA,该端口也可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。B 端口用于跟踪 VCCB,该端口也可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。此外,SN74AXC4T245 还与单电源系统兼容。

SN74AXC4T245 器件旨在实现数据总线间的异步通信。根据方向控制输入(1DIR 和 2DIR)的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线传输至 B 总线,或者将数据从 B 总线传输至 A 总线。输出使能输入(1 OE 和 2 OE)可用于禁用输出,从而有效隔离总线。SN74AXC4T245 器件旨在使控制引脚(xDIR 和 x OE)以 VCCA 为基准。

为使电平转换器 I/O 在上电或断电期间处于高阻态,请将 xOE 引脚通过上拉电阻器连接至 VCCA。

该器件完全符合使用 Ioff 电流的部分断电应用的规范要求。当器件断电时,Ioff 保护电路可确保不从输入、输出或偏置到特定电压的组合 I/O 获取多余电流,也不向其提供多余电流。

VCC 隔离特性设计允许两个 I/O 端口在 VCCA 或 VCCB 低于 100mV 时通过禁用其输出来进入高阻抗状态。

无干扰电源时序使电源轨能以任何顺序打开或关断,从而提供强大的电源时序性能。

SN74AXC4T245 是一款使用两个独立可配置电源轨的 4 位同相总线收发器。该器件可在 VCCA 和 VCCB 电源电压低至 0.65V 的情况下正常运行。A 端口用于跟踪 VCCA,该端口也可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。B 端口用于跟踪 VCCB,该端口也可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。此外,SN74AXC4T245 还与单电源系统兼容。

SN74AXC4T245 器件旨在实现数据总线间的异步通信。根据方向控制输入(1DIR 和 2DIR)的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线传输至 B 总线,或者将数据从 B 总线传输至 A 总线。输出使能输入(1 OE 和 2 OE)可用于禁用输出,从而有效隔离总线。SN74AXC4T245 器件旨在使控制引脚(xDIR 和 x OE)以 VCCA 为基准。

为使电平转换器 I/O 在上电或断电期间处于高阻态,请将 xOE 引脚通过上拉电阻器连接至 VCCA。

该器件完全符合使用 Ioff 电流的部分断电应用的规范要求。当器件断电时,Ioff 保护电路可确保不从输入、输出或偏置到特定电压的组合 I/O 获取多余电流,也不向其提供多余电流。

VCC 隔离特性设计允许两个 I/O 端口在 VCCA 或 VCCB 低于 100mV 时通过禁用其输出来进入高阻抗状态。

无干扰电源时序使电源轨能以任何顺序打开或关断,从而提供强大的电源时序性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
SN74AXC4T245-Q1 正在供货 具有可配置电压转换和三态输出的汽车类 4 位双电源总线收发器 Automotive qualified 4 bit translator
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
SN74AXC4T774 正在供货 具有三态输出和独立方向控制输入的 4 位双电源总线收发器 4 Bit Level Translator with per channel control
SN74AXC4T774-Q1 正在供货 具有三态输出和独立方向控制输入汽车类的 4 位双电源总线收发器 Provides grouped channel selection
功能与比较器件相似
SN74AVC24T245 正在供货 具有可配置电压转换和三态输出的 24 位双电源总线收发器 Similar function in 24-channel version
SN74AVC32T245 正在供货 具有可配置电压转换和三态输出的 32 位双电源总线收发器 Similar function in 32-channel version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AXC4T245 具有可配置电压转换和三态输出的 四位总线收发器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 4月 11日
应用手册 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 3日
应用手册 原理图检查清单 - 使用固定或方向控制转换器进行设计的指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 3日
应用手册 Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
应用手册 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 15日
应用简报 利用 TI 的双封装技术确保您的电平转换器设计适应未来需求 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 6日
应用简报 转换 UART 的电压 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 11日
应用手册 2N7001T 器件 SPI、UART 和 JTAG 接口的电压电平转换 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 11日
应用手册 SPI、UART、RGMII、JTAG 接口的低电压转换 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 11日
选择指南 Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
应用手册 Glitch free power sequencing with AXC level translators (Rev. A) 2018年 9月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — 适用于方向控制双向转换器件、支持 AVC 和 LVC 的通用 EVM

该通用 EVM 旨在支持 1、2、4 和 8 通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还以相同数量的通道支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是低电压转换器件,具有 12mA 的较低驱动强度。LVC 是 1.65 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

SN74AXC4T245 IBIS Model (Rev. A)

SCEM585A.ZIP (35 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
UQFN (RSV) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频