SN74AXC4T245-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 采用可湿侧面 QFN (WBQB) 封装
- 完全可配置的双轨设计可允许各个端口在 0.65V 至 3.6V 的电源电压范围内运行
- 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
- 多向控制引脚,支持同步升降转换
- 无干扰电源定序
- 从 1.8V 转换到 3.3V 时,支持高达 380Mbps 的转换速率
- VCC 隔离特性:
- 如果任何一个 VCC 输入低于 100mV,则所有 I/O 输出均禁用且处于高阻抗状态
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 兼容 AVC 系列电平转换器
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JEDEC JS-001 规范要求
- 8000V 人体放电模型
- 1000V 充电器件模型
符合 AEC-Q100 标准的 SN74AXC4T245-Q1 器件是一款采用两个独立可配置电源轨的四位同相总线收发器。该器件可在 VCCA 和 VCCB 电源电压低至 0.65V 的情况下正常运行。A 端口用于跟踪 VCCA,该端口也可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。B 端口用于跟踪 VCCB,该端口也可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。此外,SN74AXC4T245-Q1 还与单电源系统兼容。
SN74AXC4T245-Q1 器件旨在实现数据总线之间的异步通信。根据方向控制输入(DIR1 和 2DIR)的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线传输至 B 总线,或者将数据从 B 总线传输至 A 总线。输出使能输入(1 OE 和 2 OE)可用于禁用输出,从而有效隔离总线。SN74AXC4T245-Q1 器件旨在使控制引脚(xDIR 和 x OE)以 VCCA 为基准。
为使电平转换器 I/O 在上电或断电期间处于高阻态,将 x OE 引脚通过上拉电阻器连接至 VCCA。
该器件完全符合使用 Ioff 电流的部分断电应用的规范要求。当器件断电时,经设计的 Ioff 保护电路不从输入、输出或偏置到特定电压的组合 I/O 获取多余电流,也不向其提供多余电流。
VCC 隔离特性经过设计,可确保当 VCCA 或 VCCB 低于 100mV 时,I/O 端口均禁用其输出并进入高阻态。
无干扰电源时序使电源轨能以任何顺序打开或关断,从而提供强大的电源时序性能。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有可配置电压转换和三态输出的 SN74AXC4T245-Q1 汽车 4 位双电源总线收发器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2024年 2月 5日 |
应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in CMOS Output Buffers | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |||
功能安全信息 | SN74AXC4T245-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 5月 9日 | |||
应用简报 | 转换 UART 的电压 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 11月 11日 | |
选择指南 | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — 适用于方向控制双向转换器件、支持 AVC 和 LVC 的通用 EVM
该通用 EVM 旨在支持 1、2、4 和 8 通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还以相同数量的通道支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是低电压转换器件,具有 12mA 的较低驱动强度。LVC 是 1.65 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。
SN74AXC8T245EVM — 适用于方向控制双向转换器件的 SN74AXC8T245 评估模块
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | 查看选项 |
UQFN (RSV) | 16 | 查看选项 |
WQFN (BQB) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点