SN74AXC1T45
- 在 0.65V 至 3.6V 范围内进行上行和下行电平转换
- 工作温度:–40°C 至 +125°C
- 设计采用毛刺信号抑制电路以提高电源定序性能
- 最大静态电流 (ICCA + ICCB) 为 10µA(最高 85°C)和 16µA(最高 125°C)
- 从 1.8V 转换到 3.3V 时,支持高达 500Mbps 的速率
- VCC 隔离特性:
- 如果任何一个 VCC 输入低于 100mV,则所有 I/O 输出均禁用且处于高阻抗状态
- Ioff 支持局部关断模式运行
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
- 8000V 人体放电模型
- 1000V 充电器件模型
SN74AXC1T45 是一款采用两个独立可配置电源轨的单比特位同相总线收发器。VCCA 和 VCCB 电源电压低至 0.65V 时,该器件可正常工作。A 端口用于跟踪 VCCA,该端口可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。B 端口用于跟踪 VCCB,该端口也可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。
DIR 引脚决定信号传播的方向。DIR 引脚配置为高电平时,信号转换由端口 A 流向端口 B。DIR 配置为低电平时,则由端口 B 流向端口 A。DIR 引脚以 VCCA 为基准,这意味着它的逻辑高电平和逻辑低电平阈值跟踪 VCCA 电压。
该器件完全符合使用 Ioff 电流的部分断电应用的规范要求。当器件断电时,Ioff 保护电路可确保不从输入、输出或偏置到特定电压的组合 I/O 获取多余电流,也不向其提供多余电流。
VCC 隔离特性可确保当 VCCA 或 VCCB 低于 100mV 时,I/O 端口均禁用其输出并进入高阻态。
毛刺信号抑制电路使电源轨能以任何顺序打开或关断,从而提供强大的电源定序性能。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有可配置电压转换的 SN74AXC1T45 单比特位双电源总线收发器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 1月 18日 |
应用手册 | 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 5月 15日 | |
应用简报 | 利用 TI 的双封装技术确保您的电平转换器设计适应未来需求 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 9月 6日 | |
应用手册 | SPI、UART、RGMII、JTAG 接口的低电压转换 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 11日 | |
EVM 用户指南 | AXC-SMALLPKG1EVM 评估模块 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 7月 29日 | ||
应用简报 | Translate Voltages for MDIO | PDF | HTML | 2021年 7月 16日 | |||
选择指南 | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 | ||||
应用手册 | Translate Voltages for GPIO | PDF | HTML | 2020年 8月 4日 | |||
技术文章 | Enabling IIoT to reach beyond the factory floor | PDF | HTML | 2020年 7月 29日 | |||
技术文章 | A glitch in your system’s matrix? | PDF | HTML | 2019年 4月 11日 | |||
应用简报 | How to Support 1.8-V Signals Using a 3.3-V LVDS Driver/Receiver + Level-Shifter | 2018年 12月 28日 | ||||
应用手册 | Glitch free power sequencing with AXC level translators (Rev. A) | 2018年 9月 20日 | ||||
应用手册 | Evaluate SN74AXC1T45DRL Using A Generic EVM | 2017年 11月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
评估板
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — 适用于方向控制双向转换器件、支持 AVC 和 LVC 的通用 EVM
该通用 EVM 旨在支持 1、2、4 和 8 通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还以相同数量的通道支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是低电压转换器件,具有 12mA 的较低驱动强度。LVC 是 1.65 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
X2SON (DEA) | 6 | Ultra Librarian |
X2SON (DTQ) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点