SN74AHCT139-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 采用具有可湿性侧面的 QFN 封装
- 工作范围为 4.5V 至 5.5V VCC
- TTL 兼容输入
- 低延迟,9.6ns max (VCC = 5V, CL = 50pF
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74AHCT139-Q1 包含两个 2 线至 4 线解码器/多路信号分离器。这些器件设计用于需要极短传播延迟时间的高性能存储器解码或数据路由应用。在高性能存储系统中,可使用此类解码器来尽可能地消除系统解码的影响。与使用高速使能电路的高速存储器一同使用时,这些解码器的延迟时间和存储器的使能时间通常小于存储器的典型存取时间。这意味着解码器引起的有效系统延迟可以忽略不计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
评估板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | 查看选项 |
WQFN (BQB) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点