SN74AHC04
- 工作电压范围为 2 V 至 5.5V
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
AHC04 器件包含六个独立的反相器。这些器件执行布尔函数 Y = A。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22 设计和开发
请在台式机上查看“设计与开发”部分。订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点