SN65LBC184

正在供货

具有集成瞬态电压抑制功能的 RS-485 收发器

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 0.25 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 Fault protection (V) -15 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 128 Features IEC ESD protection, Surge protection Isolated No Supply current (max) (µA) 25000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 0.25 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 Fault protection (V) -15 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 128 Features IEC ESD protection, Surge protection Isolated No Supply current (max) (µA) 25000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 集成瞬态电压抑制
  • 针对总线端子的 ESD 保护超出: ±30kV IEC 61000-4-2,接触放电 ±30kV IEC 61000-4-2,空气间隙放电 ±15kV EIA/JEDEC 人体放电模型
  • 400W 峰值(典型值)的电路损坏保护,符合 IEC 61000-4-5
  • 受控的驱动器输出电压压摆率允许更长的电缆残桩长度
  • 在电气噪声环境中数据速率达 250kbps
  • 开路失效防护接收器设计
  • 1/4 单位负载,支持总线上连接 128 个器件
  • 热关断保护
  • 上电和断电干扰保护
  • 每个收发器均符合或超出 TIA/EIA-485 (RS-485) 和 ISO/IEC 8482:1993(E) 标准的要求
  • 低禁用电源电流(最大值为 300µA)
  • 引脚与 SN75176 兼容
  • 集成瞬态电压抑制
  • 针对总线端子的 ESD 保护超出: ±30kV IEC 61000-4-2,接触放电 ±30kV IEC 61000-4-2,空气间隙放电 ±15kV EIA/JEDEC 人体放电模型
  • 400W 峰值(典型值)的电路损坏保护,符合 IEC 61000-4-5
  • 受控的驱动器输出电压压摆率允许更长的电缆残桩长度
  • 在电气噪声环境中数据速率达 250kbps
  • 开路失效防护接收器设计
  • 1/4 单位负载,支持总线上连接 128 个器件
  • 热关断保护
  • 上电和断电干扰保护
  • 每个收发器均符合或超出 TIA/EIA-485 (RS-485) 和 ISO/IEC 8482:1993(E) 标准的要求
  • 低禁用电源电流(最大值为 300µA)
  • 引脚与 SN75176 兼容

SN75LBC184 和 SN65LBC184 器件是采用 SN75176 行业标准封装的差分数据线路收发器,具有可应对高能噪声瞬变的内置保护功能。此功能大大提高了可靠性,与大多数现有器件相比,可以更好地抵抗耦合到数据电缆的噪声瞬变。使用这些电路可提供可靠的低成本直接耦合(无隔离变压器)数据线路接口,无需任何外部元件。

SN75LBC184 和 SN65LBC184 可以承受 400W 峰值(典型值)的过压瞬变。IEC 61000-4-5 中规定的常规组合波可模拟过压瞬变,并针对由开关操作和次级雷击瞬变引起的过压所导致的单向浪涌进行建模。

SN75LBC184 和 SN65LBC184 器件是采用 SN75176 行业标准封装的差分数据线路收发器,具有可应对高能噪声瞬变的内置保护功能。此功能大大提高了可靠性,与大多数现有器件相比,可以更好地抵抗耦合到数据电缆的噪声瞬变。使用这些电路可提供可靠的低成本直接耦合(无隔离变压器)数据线路接口,无需任何外部元件。

SN75LBC184 和 SN65LBC184 可以承受 400W 峰值(典型值)的过压瞬变。IEC 61000-4-5 中规定的常规组合波可模拟过压瞬变,并针对由开关操作和次级雷击瞬变引起的过压所导致的单向浪涌进行建模。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
THVD1419 正在供货 具有浪涌保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器 Pin-to-pin device that offers integrated IEC surge (2.5-kV), IEC ESD protection (8-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common vol
THVD1439 正在供货 具有集成 4kV IEC 浪涌和 IEC ESD/EFT 保护的 3.3V 至 5V 250Kbps RS-485 收发器 Integrates 4-kV IEC 61000-4-5 surge protection, 15-kV IEC 61000-4-2 ESD protection
THVD1449 正在供货 具有集成 4kV IEC 浪涌和 IEC ESD/EFT 保护的 3.3V 至 5V 12Mbps RS-485 收发器 Integrates 4-kV IEC 61000-4-5 surge protection, 15-kV IEC 61000-4-2 ESD protection
功能与比较器件相似
THVD1449V 正在供货 具有集成 4kV IEC 浪涌保护和 1.65V 至 5.5V IO 支持的 12Mbps RS-485 收发器 Integrates 4-kV IEC 61000-4-5 surge protection, 15-kV IEC 61000-4-2 ESD protection, and 1.65-V to 5.5-V IO supply support

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx5LBC184 具有瞬态电压抑制功能的差分收发器 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2024年 8月 9日
应用手册 RS-485 for E-Meter Applications (Rev. A) 2004年 8月 6日
应用手册 RS-485 at 230-kbps Over Uncontrolled Interconnect 2004年 4月 12日
应用手册 The RS-485 Unit Load and Maximum Number of Bus Connections 2004年 3月 15日
应用手册 RS-485 for Digital Motor Control Applications 2003年 5月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

SN65LBC184 IBIS Model

SLLM182.ZIP (4 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频