SN54SC4T125-SEP
-
VID V62/23631-01XE
-
抗辐射
-
单粒子锁定 (SEL) 在 125°C 下的抗扰度可达 43MeV-cm 2/mg
-
每个晶圆批次的辐射批次验收测试 (RLAT) 电离辐射总剂量 (TID) 高达 30krad(Si)
-
单粒子瞬变 (SET) 额定值高达 LET = 43MeV-cm 2/mg
-
-
1.2V 至 5.5V 的宽工作电压范围
-
单电源电压转换器:
-
升压转换:
-
1.2V 至 1.8V
-
1.5V 至 2.5V
-
1.8V 至 3.3V
-
3.3V 至 5.0V
-
-
降压转换:
- 5.0V、3.3V、2.5V 至 1.8V
- 5.0V、3.3V 至 2.5V
- 5.0V 至 3.3V
-
- 5.5V 容限输入引脚
- 支持标准引脚排列
- 速率高达 150Mbps,具有 5V 或 3.3V V CC
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
-
增强型航天塑料
-
受控基线
-
Au 键合线和 NiPdAu 铅涂层
-
符合 NASA ASTM E595 释气规格要求
-
制造、封装测试一体化基地
-
延长了产品生命周期
-
产品可追溯性
-
SN54SC4T125-SEP 包含四个具有三态输出的独立缓冲器且支持扩展电压运行,可实现电平转换。每个缓冲器以正逻辑执行布尔函数 Y = A。通过对 OE 引脚施加高电平,可以将输出置于高阻态 (Hi-Z)。输出电平以电源电压 (V CC) 为基准,并且支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。
该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压 CMOS 输入的升压转换(例如 1.2V 输入转换为 1.8V 输出或 1.8V 输入转换为 3.3V 输出)。此外,5V 容限输入引脚可实现降压转换(例如 3.3V 转 2.5V 输出)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN54SC4T125-SEP 具有三态输出 CMOS 逻辑电平转换器的耐辐射、单电源四路缓冲器转换器门 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 11月 15日 |
* | 辐射与可靠性报告 | SN54SC4T125-SEP Single Event Effects Report | PDF | HTML | 2023年 12月 5日 | ||
* | 辐射与可靠性报告 | SN54SC4T125-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report | PDF | HTML | 2023年 12月 1日 | ||
* | 辐射与可靠性报告 | SN54SC4T125-SEP Production Flow and Reliability Report | PDF | HTML | 2023年 11月 9日 | ||
应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in CMOS Output Buffers | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点