主页 电源管理 电压基准 串联电压基准

REF1930

正在供货

3V Vref、双输出 Vref 和 Vref/2 电压基准

产品详情

VO (V) 3 Initial accuracy (max) (%) 0.1 Temp coeff (max) (ppm/°C) 25 Vin (min) (V) 3.02 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.36 Rating Catalog Features Enable pin, Multiple outputs LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 36 Iout/Iz (max) (mA) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 3.3
VO (V) 3 Initial accuracy (max) (%) 0.1 Temp coeff (max) (ppm/°C) 25 Vin (min) (V) 3.02 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.36 Rating Catalog Features Enable pin, Multiple outputs LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 36 Iout/Iz (max) (mA) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 3.3
SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 两个输出,VREF 和 VREF/2,便于在单电源系统中使用
  • 出色的温度漂移性能:
    • -40℃ 至 125℃ 时为 25 ppm/°C(最大值)
  • 高初始精度:±0.1%(最大值)
  • 温度范围内的 VREF 和 VBIAS 跟踪:
    • -40℃ 至 85℃ 时为 6 ppm/°C(最大值)
    • -40℃ 至 125℃ 时为 7 ppm/°C(最大值)
  • 微型封装:SOT23-5
  • 低压降电压:10mV
  • 高输出电流:±20mA
  • 低静态电流:360µA
  • 线路调节:3 ppm/V
  • 负载调节:8 ppm/mA
  • 两个输出,VREF 和 VREF/2,便于在单电源系统中使用
  • 出色的温度漂移性能:
    • -40℃ 至 125℃ 时为 25 ppm/°C(最大值)
  • 高初始精度:±0.1%(最大值)
  • 温度范围内的 VREF 和 VBIAS 跟踪:
    • -40℃ 至 85℃ 时为 6 ppm/°C(最大值)
    • -40℃ 至 125℃ 时为 7 ppm/°C(最大值)
  • 微型封装:SOT23-5
  • 低压降电压:10mV
  • 高输出电流:±20mA
  • 低静态电流:360µA
  • 线路调节:3 ppm/V
  • 负载调节:8 ppm/mA

仅具有 正向电源电压的应用通常需要一个在模数转换器 (ADC) 输入范围中间位置的附加稳定电压来偏置输入双极信号。REF19xx 提供了一个可供 ADC 使用的基准电压 (VREF) 和一个可用于偏置输入双极信号的高精度电压 (VBIAS)。

REF19xx 在 VREF 和 VBIAS 输出端具有优异的温度漂移
(最大 25 ppm/°C)特性和初始精度 (0.1%),同时可保持静态电流低于 430µA。此外,VREF 和 VBIAS 输出端可在 –40°C 至 85°C 的温度范围内彼此跟踪,精度达 6 ppm/°C(最大值)。所有这些 特性 都可提高信号链的精度并节省电路板空间,相比分立式解决方案而言还能降低系统成本。仅 10mV 的超低压降允许器件在极低输入电压条件下工作,这一特性在电池供电系统中非常适用。

VREF 和 VBIAS 电压具有同样出色的技术规范,而且灌电流和拉电流能力同样强大。这些器件具有优异的长期稳定性和低噪声级别,是高精度工业 应用的理想选择。

仅具有 正向电源电压的应用通常需要一个在模数转换器 (ADC) 输入范围中间位置的附加稳定电压来偏置输入双极信号。REF19xx 提供了一个可供 ADC 使用的基准电压 (VREF) 和一个可用于偏置输入双极信号的高精度电压 (VBIAS)。

REF19xx 在 VREF 和 VBIAS 输出端具有优异的温度漂移
(最大 25 ppm/°C)特性和初始精度 (0.1%),同时可保持静态电流低于 430µA。此外,VREF 和 VBIAS 输出端可在 –40°C 至 85°C 的温度范围内彼此跟踪,精度达 6 ppm/°C(最大值)。所有这些 特性 都可提高信号链的精度并节省电路板空间,相比分立式解决方案而言还能降低系统成本。仅 10mV 的超低压降允许器件在极低输入电压条件下工作,这一特性在电池供电系统中非常适用。

VREF 和 VBIAS 电压具有同样出色的技术规范,而且灌电流和拉电流能力同样强大。这些器件具有优异的长期稳定性和低噪声级别,是高精度工业 应用的理想选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
REF20-Q1 正在供货 汽车级低温漂、低功耗、串联电压基准 AEC-Q100 qualified upgrade with enhanced initial accuracy (0.05%) and lower temperature drift
REF2030 正在供货 3V Vref、低温漂、低功耗、双输出 Vref 和 Vref/2 电压基准 Enhanced initial accuracy (0.05%) and lower temperature drift

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 REF19xx 低漂移、低功率、双路输出、VREF 和 VREF/2 电压基准 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 2月 27日
应用手册 关于数据转换器的基准电压选择和设计提示 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 10日
电子书 Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
白皮书 Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

REF1930 SPICE Model

SBOM913.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

REF1930 TINA-TI Spice Model

SBOM914.ZIP (14 KB) - TINA-TI Reference Design
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIPD156 — 低漂移双向单电源低侧电流感应参考设计

此经验证的 TI 精密设计实施了可测量 -2.5A 至 +2.5A 负载电流的低漂移双向低侧单电源电流感应解决方案。输出范围为 250mV 至 2.75V,0A 电流集中在 1.5V。为了实现低漂移性能,该解决方案使用 INA213BREF2030。  此设计的功能和性能通过制造 PCB 并在 -40°C 至 125°C 的温度范围内测量结果进行了验证。
用户指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频