RCV420

正在供货

高精度 4mA 至 20mA 电流华路接收器

产品详情

Vs (min) (V) 11.4 Vs (max) (V) 36 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.000025 Offset voltage (±) (max) (V) 0.001 Product type Receiver Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
Vs (min) (V) 11.4 Vs (max) (V) 36 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.000025 Offset voltage (±) (max) (V) 0.001 Product type Receiver Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4
下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 Precision 4mA to 20mA Current Loop Receiver 数据表 2000年 9月 27日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训