产品详情

Number of input channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vs (min) (V) 3.5 Vs (max) (V) 30 Interface type SPI, OWI and Voltage output Resolution (Bits) 24 Rating Catalog
Number of input channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vs (min) (V) 3.5 Vs (max) (V) 30 Interface type SPI, OWI and Voltage output Resolution (Bits) 24 Rating Catalog
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 模拟 特性
    • 适用于 LVDT 传感器的可编程增益模拟前端
    • 激励波形发生器和放大器
    • 具有幅度和相位解调器的双通道 24 位 ADC
    • 24 位辅助 ADC
    • 片上内部温度传感器
    • 具有可编程增益的 14 位输出 DAC
    • 内置诊断
  • 数字 特性
    • ARM® Cortex®-M0 微控制器
    • 16KB 铁电 RAM (FRAM) 程序存储器
    • 2KB 通用 RAM
    • 512B RAM 波形发生器查找表
    • 8MHz 片上振荡器
  • 外设 特性
    • 串行外设接口 (SPI)
    • 单线接口 (OWI)
    • 比例电压输出和绝对电压输出
  • 一般 特性
    • 工作电源电压范围:3.5V 至 30V
    • 环境温度范围:–40°C 至 +125°C
    • 适用于扩展级电源电压范围 (>30V) 的 DMOS 栅极控制器
  • 模拟 特性
    • 适用于 LVDT 传感器的可编程增益模拟前端
    • 激励波形发生器和放大器
    • 具有幅度和相位解调器的双通道 24 位 ADC
    • 24 位辅助 ADC
    • 片上内部温度传感器
    • 具有可编程增益的 14 位输出 DAC
    • 内置诊断
  • 数字 特性
    • ARM® Cortex®-M0 微控制器
    • 16KB 铁电 RAM (FRAM) 程序存储器
    • 2KB 通用 RAM
    • 512B RAM 波形发生器查找表
    • 8MHz 片上振荡器
  • 外设 特性
    • 串行外设接口 (SPI)
    • 单线接口 (OWI)
    • 比例电压输出和绝对电压输出
  • 一般 特性
    • 工作电源电压范围:3.5V 至 30V
    • 环境温度范围:–40°C 至 +125°C
    • 适用于扩展级电源电压范围 (>30V) 的 DMOS 栅极控制器

PGA970 是一款高度集成的片上系统 LVDT 传感器信号调节器,具有先进的信号处理功能。该器件配有一个三通道、低噪声、可编程增益模拟前端,允许直接连接感测元件,后接三个独立的 24 位 Δ-Σ ADC。

此外,该器件包含的数字信号解调模块可连接到集成的 ARM-Cortex M0 MCU,从而执行器件非易失性存储器中存储的定制传感器补偿算法。该器件可使用 SPI、OWI、GPIO 或 PWM 数字接口与外部系统通信。模拟输出通过一个 14 位 DAC 和可编程增益放大器来提供支持,从而提供基准或绝对电压输出。感测元件激励通过集成的波形发生器和波形放大器来实现。波形信号数据根据用户自定义存储在指定的 RAM 存储区。

除了主要的功能组件之外,PGA970 还配有额外的支持电路。例如器件诊断、传感器诊断和集成型温度传感器。这些电路可共同为整个系统和感测元件提供保护及相关完整性信息。该器件还包含一个栅极控制器电路,可在系统电源电压超过 30V 时搭配外部耗尽型金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 一同调节器件电源电压。

PGA970 是一款高度集成的片上系统 LVDT 传感器信号调节器,具有先进的信号处理功能。该器件配有一个三通道、低噪声、可编程增益模拟前端,允许直接连接感测元件,后接三个独立的 24 位 Δ-Σ ADC。

此外,该器件包含的数字信号解调模块可连接到集成的 ARM-Cortex M0 MCU,从而执行器件非易失性存储器中存储的定制传感器补偿算法。该器件可使用 SPI、OWI、GPIO 或 PWM 数字接口与外部系统通信。模拟输出通过一个 14 位 DAC 和可编程增益放大器来提供支持,从而提供基准或绝对电压输出。感测元件激励通过集成的波形发生器和波形放大器来实现。波形信号数据根据用户自定义存储在指定的 RAM 存储区。

除了主要的功能组件之外,PGA970 还配有额外的支持电路。例如器件诊断、传感器诊断和集成型温度传感器。这些电路可共同为整个系统和感测元件提供保护及相关完整性信息。该器件还包含一个栅极控制器电路,可在系统电源电压超过 30V 时搭配外部耗尽型金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 一同调节器件电源电压。

下载
申请了解更多信息

可提供完整数据表。立即申请  

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 PGA970 LVDT 传感器信号调节器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2019年 4月 2日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训