PGA281
- 宽输入电压范围:在使用 ±18V 电源时为 ±15.5V
- 二进制增益步长:128V/V 至 ⅛V/V
- 额外比例缩放因子:1V/V 和 1⅜V/V
- 低偏移电压:在 G=128 时为 5μV
- 偏移电压的近零长期漂移
- 近零增益漂移:0.5ppm/°C
- 出色的线性:1.5ppm
- 出色的共模抑制比 (CMRR):140dB
- 高输入阻抗
- 极低 1/f 噪声
- 差分信号输出
- 过载检测
- 薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封装
PGA281 是一款高精度仪表放大器,此放大器具有数控增益和信号完整性测试功能。 这个器件使用已获专利的自动归零技术来提供低偏移电压、近零偏移和增益漂移、出色的线性,并且几乎没有 1/f 噪声。
对 PGA281 进行了优化,从而在一个宽频率范围内提供大于 110dB (G = 1) 的出色共模抑制。 较好的共模和电源抑制提供了高分辨率、精准测量。 36V 电源能力和宽、高阻抗输入范围符合一般信号测量的需要。
PGA281 提供 ⅛V/V(衰减)至 176V/V 范围内的多个内部增益选项,这使得这款器件成为适用于多种应用的通用、高性能模拟前端。 完全差分、轨到轨输出被设计成可将宽范围输入信号与高分辨率模数转换器 (ADC) 的低压域轻松对接。
PGA281 采用薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封装并且额定温度范围介于 -40°C 至 +105°C 之间。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIPD135 — 10uA 至 100mA、0.05% 误差、高侧电流感应解决方案
此 高精度验证设计通过一种双电源、高侧、四十年历史的电流感测解决方案提供原理、组件选择、仿真、完整 PCB 原理图和布局、物料清单以及均衡性能,可以精确检测 10uA-100mA 范围内的负载电流。相应的线性输出为 10mV 至 4.9V,允许常见 5V ADC 的测量。虽然可以对此类应用使用传统运算放大器,但与传统运算放大器相比,PGA281 可具有更多优势,可提供更准确、用途更广泛的解决方案,例如:
- 差动测量可最大程度降低 PCB 寄生效应带来的误差
- 宽达 ±12.5 V 的共模电压输入范围
- PGA281 可进行引脚编程的增益允许轻松切换增益设置,实现宽负载电流范围内的测量
- 差动测量可最大程度降低 PCB 寄生效应带来的误差
- 宽达 ±12.5 V 的共模电压输入范围
- PGA281 可进行引脚编程的增益允许轻松切换增益设置,实现宽负载电流范围内的测量
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点