PGA281
- 宽输入电压范围:在使用 ±18V 电源时为 ±15.5V
- 二进制增益步长:128V/V 至 ⅛V/V
- 额外比例缩放因子:1V/V 和 1⅜V/V
- 低偏移电压:在 G=128 时为 5μV
- 偏移电压的近零长期漂移
- 近零增益漂移:0.5ppm/°C
- 出色的线性:1.5ppm
- 出色的共模抑制比 (CMRR):140dB
- 高输入阻抗
- 极低 1/f 噪声
- 差分信号输出
- 过载检测
- 薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封装
PGA281 是一款高精度仪表放大器,此放大器具有数控增益和信号完整性测试功能。 这个器件使用已获专利的自动归零技术来提供低偏移电压、近零偏移和增益漂移、出色的线性,并且几乎没有 1/f 噪声。
对 PGA281 进行了优化,从而在一个宽频率范围内提供大于 110dB (G = 1) 的出色共模抑制。 较好的共模和电源抑制提供了高分辨率、精准测量。 36V 电源能力和宽、高阻抗输入范围符合一般信号测量的需要。
PGA281 提供 ⅛V/V(衰减)至 176V/V 范围内的多个内部增益选项,这使得这款器件成为适用于多种应用的通用、高性能模拟前端。 完全差分、轨到轨输出被设计成可将宽范围输入信号与高分辨率模数转换器 (ADC) 的低压域轻松对接。
PGA281 采用薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封装并且额定温度范围介于 -40°C 至 +105°C 之间。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 精密、零漂移、高压、可编程增益仪表放大器 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2013年 7月 11日 | |
模拟设计期刊 | Precision signal conditioning for safety-enabled AIMs in factory automation | 2019年 9月 30日 | ||||
EVM 用户指南 | PGA281EVM User's Guide | 2013年 5月 13日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
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
TIPD135 — 10uA 至 100mA、0.05% 误差、高侧电流感应解决方案
此 高精度验证设计通过一种双电源、高侧、四十年历史的电流感测解决方案提供原理、组件选择、仿真、完整 PCB 原理图和布局、物料清单以及均衡性能,可以精确检测 10uA-100mA 范围内的负载电流。相应的线性输出为 10mV 至 4.9V,允许常见 5V ADC 的测量。虽然可以对此类应用使用传统运算放大器,但与传统运算放大器相比,PGA281 可具有更多优势,可提供更准确、用途更广泛的解决方案,例如:
- 差动测量可最大程度降低 PCB 寄生效应带来的误差
- 宽达 ±12.5 V 的共模电压输入范围
- PGA281 可进行引脚编程的增益允许轻松切换增益设置,实现宽负载电流范围内的测量
- 差动测量可最大程度降低 PCB 寄生效应带来的误差
- 宽达 ±12.5 V 的共模电压输入范围
- PGA281 可进行引脚编程的增益允许轻松切换增益设置,实现宽负载电流范围内的测量
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点