数据表
PCA9536
- 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
- 1µA 低待机电流消耗(最大值)
- I2C 至并行端口扩展器
- 工作电源电压范围为 2.3V 至 5.5V
- 可耐受 5V 电压的 I/O 端口
- 400 kHz 快速 I2C 总线
- 输入和输出配置寄存器
- 极性反转寄存器
- 内部上电复位
- 加电时无干扰
- 加电时所有通道均被配置为输入
- SCL/SDA 输入端上的噪声滤波器
- 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接驱动 LED
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器放电模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
这个用于两线双向总线 (I2C) 的 4 位扩展器设计为在 2.3V 至 5.5V VCC 下运行。通过 I2C 接口 [串行时钟 (SCL),串行数据 (SDA)],它为大多数微控制器系列产品提供通用远程 I/O 扩展。
PCA9536 包含 4 位配置(输入或输出可选)、输入端口、输出端口和极性反转(高电平有效或低电平有效)寄存器。加电时,I/O 被配置为达到 VCC的弱上拉输入。但是,系统控制器可以通过写入 I/O 配置位将 I/O 启用为输入或输出。如果没有从外部施加到 PCA9536 的信号,内部上拉电阻会导致电压电平为 1 或高电平。每个输入或输出的数据均存储在相应的输入端口或输出端口寄存器中。输入端口寄存器的极性可借助极性反转寄存器进行转换,系统控制器会读取所有寄存器。
发生超时或其他不当操作时,系统控制器可通过使用上电复位功能,将寄存器置于其默认状况并初始化 I2C/SMBus 状态机来复位 PCA9536。
此器件的输出(已被锁存)具有可直接驱动 LED 的高电流驱动能力,但可实现低电流消耗。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | PCA9536 具有配置寄存器的远程 4 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2022年 6月 16日 |
应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in CMOS Output Buffers | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |||
应用手册 | I2C Dynamic Addressing | 2019年 4月 25日 | ||||
选择指南 | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
应用手册 | Choosing the Correct I2C Device for New Designs | PDF | HTML | 2016年 9月 7日 | |||
应用手册 | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
应用手册 | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 | |||
应用手册 | Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters | 2015年 5月 15日 | ||||
应用手册 | I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation | PDF | HTML | 2015年 2月 13日 | |||
选择指南 | 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) | 最新英语版本 (Rev.AB) | 2014年 11月 17日 | |||
应用手册 | Programming Fun Lights With TI's TCA6507 | 2007年 11月 30日 | ||||
应用手册 | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
设计工具
I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具
利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDEP0043 — Acontis EtherCAT 主站协议栈参考设计
Acontis EC-Master EtherCAT Master 堆栈是一种可移植度非常高的软件堆栈,可在各种嵌入式平台上使用。EC-Master 支持高性能的 TI Sitara MPU,可提供先进的 EtherCAT Master 解决方案,客户可使用该解决方案来实施 EtherCAT 通信接口电路板、基于 EtherCAT 的 PLC 或运动控制应用。EC-Master 结构设计让用户无需计划额外的任务,因此即使在没有操作系统的平台(例如 AM335x 上支持的 TI Starterware)上也可以使用全部堆栈功能。这种架构结合高速以太网驱动器让用户能在 Sitara 平台上实施 (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
VSSOP (DGK) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。