OPA4277-SP
- 符合 QMLV 标准:5962-16209
- 抗辐射加固保障 (RHA) 高达 50krad(Si) 总电离剂量 (TID)
- 无低剂量率辐射损伤增强 (ELDRS)(请参阅辐射报告)
- 单粒子锁定 (SEL) 对于线性能量传输 (LET) 的抗扰度 = 85MeV-cm2/mg
- 超低偏移电压:20µV
- 超低漂移:±0.15µV/°C
- 高开环增益:134dB
- 高共模抑制比:140dB
- 高电源抑制比:130dB
- 宽电源电压范围:±2V 至 ±18V
- 低静态电流:800µA/放大器
- 采用 14 引线 CFP,具有行业标准四路运算放大器引脚
OPA4277-SP 高精度运算放大器取代了符合行业标准的 LM124-SP。该器件的噪声性能得到改善,可提供两种数量级的低输入偏移电压。该器件 具有诸多特性,其中包括超低的偏移电压、超低漂移、低偏置电流、高共模抑制比及高电源抑制比。
OPA4277-SP 由 ±2V 至 ±18V 电源供电运行,性能优异。多数运算放大器仅有一个指定的电源电压,OPA4277-SP 精密运算放大器则有所不同,该器件 适用于实际应用,额定工作电压范围为 ±5V 至 ±15V。当放大器输出摆幅达到指定限值时,可保持高性能。
OPA4277-SP 易于使用,而且不存在其他某些运算放大器中出现的反相和过载问题。其单位增益稳定,在宽负载范围内可保持优异动态性能。OPA4277-SP 配有 完全独立的电路,即便在过驱或过载条件下也可以实现最低串扰和零交互。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | OPA4277-SP 耐辐射高精度运算放大器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 3月 12日 |
* | 辐射与可靠性报告 | Single-Event Effects Test Report for OPA4277-SP High-Precision Operational Ampli | 2018年 4月 10日 | |||
* | 辐射与可靠性报告 | OPA4277-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report | 2018年 3月 5日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点