产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 44 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 5 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.5 GBW (typ) (MHz) 0.6 Slew rate (typ) (V/µs) 0.3 Rail-to-rail No Iq per channel (typ) (mA) 2.7 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 9.8 CMRR (typ) (dB) 120 Rating Catalog Operating temperature range (°C) to Iout (typ) (A) 0.01 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 1 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 44 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 5 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.5 GBW (typ) (MHz) 0.6 Slew rate (typ) (V/µs) 0.3 Rail-to-rail No Iq per channel (typ) (mA) 2.7 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 9.8 CMRR (typ) (dB) 120 Rating Catalog Operating temperature range (°C) to Iout (typ) (A) 0.01 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 1 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1
WAFERSALE (YS) See data sheet
  • 低噪声
  • 无需外部元件
  • 以更低的成本更换斩波放大器
  • 宽输入电压范围: 0V 至 ±14V(典型值,±15V 电源)
  • 宽电源电压范围:±3V 至 ±18V
  • 低噪声
  • 无需外部元件
  • 以更低的成本更换斩波放大器
  • 宽输入电压范围: 0V 至 ±14V(典型值,±15V 电源)
  • 宽电源电压范围:±3V 至 ±18V

通过低噪声、无斩波、双极输入晶体管放大器电路,OP07C 和 OP07D (OP07x) 器件可提供低失调电压和长期稳定性。对于大多数应用,无需外部元件即可实现失调电压归零和频率补偿。真差分输入连同宽输入电压范围和出色的共模抑制能力,有助于在高噪声环境和同相应用中提供出色的灵活性和性能。在整个温度范围内,该类器件可维持低偏置电流和超高的输入阻抗。

要获得更高的性能和更宽的温度范围,请参阅下一代具有低功耗的 OPA207 和具有重容性负载驱动能力的 OPA202

通过低噪声、无斩波、双极输入晶体管放大器电路,OP07C 和 OP07D (OP07x) 器件可提供低失调电压和长期稳定性。对于大多数应用,无需外部元件即可实现失调电压归零和频率补偿。真差分输入连同宽输入电压范围和出色的共模抑制能力,有助于在高噪声环境和同相应用中提供出色的灵活性和性能。在整个温度范围内,该类器件可维持低偏置电流和超高的输入阻抗。

要获得更高的性能和更宽的温度范围,请参阅下一代具有低功耗的 OPA207 和具有重容性负载驱动能力的 OPA202

下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
OP07C 正在供货 低失调电压 (0.25mV) 单通道运算放大器 Available in a SOIC-8 package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OP07x 精密运算放大器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2023年 4月 4日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训