LP8860-Q1
- 符合汽车应用 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度
- 输入电压工作范围:3V 至 48V
- 四路高精度电流阱
- 电流匹配度为 0.5%(典型值)
- LED 灯串电流高达 150mA/通道
- 采用外部 PWM 亮度控制,调光比大于 13 000:1
- 通过 SPI 或 I2C 进行 16 位调光控制
- 支持显示模式(全局调光)和群集模式(独立调光)
- 针对更高 LED 驱动光效率的混合 PWM 和电流调光
- 针对 LED PWM 频率的同步
- 具有介于 100kHz 到 2.2Mhz 之间的可编程开关频率和用于降低电磁干扰 (EMI) 的扩频选项的升压控制器
- 升压同步输入
- 电力线场效应晶体管 (FET) 控制,可实现浪涌电流保护和待机节能
- 使用外部温度传感器自动降低 LED 电流
- 丰富的故障诊断”
LP8860-Q1 是具有升压控制器的汽车用高效 LED 驱动器。该器件具有可通过 PWM 输入信号、SPI 和/或 I2C 主机控制的 4 路高精度电流阱。
升压转换器具有基于 LED 电流阱余量电压的自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而最大限度降低功耗。凭借宽范围可调频率,LP8860-Q1 能够避免调幅 (AM) 射频波段的干扰。
LP8860-Q1 支持内置混合 PWM 和电流调光,从而降低了 EMI、延长了 LED 使用寿命且提高了总光学效率。相移 PWM 可减少人耳噪声和输出纹波。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LP8860-Q1 具有四个 150mA 通道的低 EMI 汽车 LED 驱动器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2018年 4月 5日 |
应用手册 | Selecting the Correct LP8860-Q1 EEPROM Version (Rev. D) | PDF | HTML | 2020年 9月 4日 | |||
应用手册 | Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application | 2019年 8月 14日 | ||||
应用手册 | LP8860-Q1 Boost Compensation Registers (Rev. A) | 2019年 8月 12日 | ||||
应用手册 | LP8860-Q1 Electrical Overstress Analysis and Recommendation | 2018年 8月 7日 | ||||
应用手册 | LP8860-Q1 LED背光电路设计注意事项 | 2018年 6月 14日 | ||||
应用手册 | Automotive Cold Crank Operation with LP8860-Q1 | 2018年 4月 4日 | ||||
应用手册 | Using the LP8860-Q1 for Low EMI Automotive Designs | 2018年 2月 15日 | ||||
白皮书 | Powering automotive displays to create interactive driving experiences | 2017年 12月 21日 | ||||
应用手册 | LP8860-Q1 End-of-Line Programming guide of EEPROM | 2017年 12月 14日 | ||||
应用手册 | PCB Layout Guideline for Automotive LED Drivers | 2017年 4月 7日 | ||||
EVM 用户指南 | LP8860-Q1EVM User's Guide (Rev. A) | 2014年 6月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
驱动程序或库
LP8860SW-LINUX — 用于 LP8860-Q1 的 Linux 驱动程序
The Linux driver supports the LP8860 4-Channel LED Driver. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the LED sub-system.
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
Supported Devices:
- lp8860
Linux Source Files
The files (...)
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
TIDA-00169 — 车用 TFT LCD 显示屏解决方案
此参考设计将 LVDS 视频解决方案用于汽车信息娱乐应用。突出了在没有将专用支持线路重新引入主机处理器的情况下的带触觉反馈的多点触摸、LCD 背光控制以及环境光感支持。此设计使用两个板实现。主电子电路板 SAT0059 上有解串器、微处理器、背光控制器、触觉驱动器以及电源。LCD 接口板 SAT0096 是特定 LCD 面板的物理和电子接口。它通过 Samtec 板至电路板连接器连接至 SAT0059 并为 LCD 面板、触摸屏、背光连接和触觉驱动器提供连接点。SAT0096 是为 Microtips UMSH-8596MD-20T 显示屏设计的。如果要使用不同的显示屏,则可能需要设计新的 (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HLQFP (VFP) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。