LP5910
- 输入电压范围:1.3V 至 3.3V
- 输出电压范围:0.8V 至 2.3V
- 输出电流:300mA
- PSRR:1kHz 时为 75dB
- 输出电压容差:±2%
- 低压降:120mV(典型值)
- 超低 IQ(使能时,无负载):12µA
- 低输出电压噪声:12µVRMS
- 与陶瓷输入和输出电容搭配使用可保持稳定
- 热过载保护
- 短路保护
- 反向电流保护
- 自动输出放电实现快速关断
LP5910 是一款能提供高达 300mA 输出电流的低噪声 LDO。此器件专门针对 RF 和模拟电路而设计,可满足其低噪声、高 PSRR、低静态电流以及出色的线路和负载瞬态响应等诸多要求。LP5910 采用创新的设计技术,无需噪声旁路电容便可提供出色的噪声性能,并且支持远距离安置输出电容。
该器件包含一个反向电流保护电路,可在输入电压低于输出电压时防止反向电流通过 LDO 进入 IN 引脚。
当使能引脚 (EN) 为低电平且输出处于关断状态时,自动输出放电电路会使输出电容放电以实现快速关断。
凭借低输入和低输出电压范围,LP5910 非常适合用作后置 DC-DC 稳压器(后置降压稳压器)或者用于由单节或两节电池供电的应用。
该器件经过设计,可与一个 1µF 输入陶瓷电容和一个 1µF 输出陶瓷电容搭配使用。无需使用独立的噪声旁路电容。
其固定输出电压介于 0.8V 和 2.3V 之间(以 25mV 为单位增量)。如需特定的电压选项,请联系德州仪器 (TI) 销售代表。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LP5910 300mA 低噪声、低 IQ LDO 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2021年 7月 22日 |
选择指南 | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
选择指南 | 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) | 最新英语版本 (Rev.P) | 2017年 1月 5日 | |||
应用手册 | LDOs Thermal Performance in Small SMD Packages | 2016年 4月 22日 | ||||
EVM 用户指南 | LP5910DRVEVM User's Guide | 2015年 9月 25日 | ||||
EVM 用户指南 | LP5910YKAEVM User's Guide | 2015年 9月 25日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LP5910YKA18EVM — LP5910YKA18EVM 超低噪声、300mA 线性稳压器评估模块
德州仪器 (TI) LP5910YKA18EVM 评估模块 (EVM) 能帮助设计者评估 LP5910、300mA、超低噪音、低压降的线性稳压器的性能。EVM 是一种独立评估模块,包含一个用于固定电压调节 (1.8 V) 的正电压低压降稳压器集成电路。EVM 演示了一个采用 SON 封装的 1.8 V、300mA 超低噪音、低压降线性稳压器的运行情况。
TIDA-010057 — 超声波智能探头电源参考设计
TIDA-00599 — 采用 LP5910 和 TPS61221 为超低电压器件 MSP430 的配套器件供电的参考设计
使用 TPS61221 升压转换器从 0.9V 到 1.65 V 电池生成 3.3V 电压轨,使用与升压转换器输出电压轨串联的高 PSRR LDO (LP5910) 生成 1.8V 电压轨。在 1.65V 输入电压下,组合输出电流为 100 mA,在 0.90 V 输入电压下,组合输出电流为 50 mA。
此电源解决方案适合为传感器和外设供电,所使用的电源与为 (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YKA) | 4 | Ultra Librarian |
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。