主页 电源管理 LED 驱动器 RGB LED 驱动器

LP55231

正在供货

具有内部程序存储器和集成电荷泵的 9 通道 RGB/白光 LED 驱动器 - WQFN

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
LP5813 正在供货 具有 I2C 和自动动画控制功能的同步升压 4 x 3 矩阵 RGB LED 驱动器 Newer device with sync boost, lower IQ and smaller size

产品详情

Number of channels 9 LED current per channel (mA) 25.5 LED configuration Parallel Program memory Yes Topology Charge pump Programmable ramp control Yes Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.0255 Features Analog/PWM mixed dimming, Constant current, Current control, I2C control, Power-save mode, Programmable lighting engines Iq (typ) (mA) 0.8 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.2 Operating temperature range (°C) -30 to 85 Rating Catalog
Number of channels 9 LED current per channel (mA) 25.5 LED configuration Parallel Program memory Yes Topology Charge pump Programmable ramp control Yes Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.0255 Features Analog/PWM mixed dimming, Constant current, Current control, I2C control, Power-save mode, Programmable lighting engines Iq (typ) (mA) 0.8 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.2 Operating temperature range (°C) -30 to 85 Rating Catalog
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 三个独立的程序执行引擎,9 个满量程电流为 25.5mA 的可编程输出,8 位电流设置分辨率和 12 位 PWM 控制分辨率
  • 自适应高效 1x/1.5x 分数型电荷泵 - 效率高达 94%
  • LED 驱动效率高达 93%
  • 电荷泵具有软启动和过流/短路保护
  • 内置 LED 测试
  • 待机电流典型值 200nA
  • 自动节能模式;IVDD = 10µA(典型值)
  • 两线制 I2C 兼容控制接口
  • 灵活的指令集
  • 大容量 SRAM 程序存储器
  • 小型应用电路
  • 源极(高侧)驱动器
  • 架构支持颜色控制

应用

  • 彩灯和指示灯
  • LED 背景照明
  • 触觉反馈
  • 可编程电流源

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 三个独立的程序执行引擎,9 个满量程电流为 25.5mA 的可编程输出,8 位电流设置分辨率和 12 位 PWM 控制分辨率
  • 自适应高效 1x/1.5x 分数型电荷泵 - 效率高达 94%
  • LED 驱动效率高达 93%
  • 电荷泵具有软启动和过流/短路保护
  • 内置 LED 测试
  • 待机电流典型值 200nA
  • 自动节能模式;IVDD = 10µA(典型值)
  • 两线制 I2C 兼容控制接口
  • 灵活的指令集
  • 大容量 SRAM 程序存储器
  • 小型应用电路
  • 源极(高侧)驱动器
  • 架构支持颜色控制

应用

  • 彩灯和指示灯
  • LED 背景照明
  • 触觉反馈
  • 可编程电流源

All trademarks are the property of their respective owners.

LP55231 是一款 9 通道 LED 驱动器,专用于为移动设备制造灯光效果。 采用高效的电荷泵,支持在锂离子电池电压范围内驱动 LED。 该器件配有内部程序存储器,可在不使用处理器控制的情况下运行。

LP55231 有一个 I2C 兼容控制接口并配有四个引脚可选地址。 INT 引脚可用于在照明序列结束时(中断功能)通知处理器。 另外,该器件具有一个触发输入接口,可实现多个 LP55231 器件之间的同步。 根据 LED 正向电压要求自主选择最佳电荷泵增益,可在宽运行电压范围内保持出色的效率。 当 LED 输出未激活时,该器件能够自动进入节能模式,从而将空闲流耗降至 10µA(典型值)。 仅需四个小型的低成本陶瓷电容。

LP55231 是一款 9 通道 LED 驱动器,专用于为移动设备制造灯光效果。 采用高效的电荷泵,支持在锂离子电池电压范围内驱动 LED。 该器件配有内部程序存储器,可在不使用处理器控制的情况下运行。

LP55231 有一个 I2C 兼容控制接口并配有四个引脚可选地址。 INT 引脚可用于在照明序列结束时(中断功能)通知处理器。 另外,该器件具有一个触发输入接口,可实现多个 LP55231 器件之间的同步。 根据 LED 正向电压要求自主选择最佳电荷泵增益,可在宽运行电压范围内保持出色的效率。 当 LED 输出未激活时,该器件能够自动进入节能模式,从而将空闲流耗降至 10µA(典型值)。 仅需四个小型的低成本陶瓷电容。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
LP5569 正在供货 带引擎控制和电荷泵的九通道 I2C RGB LED 驱动器 LP5569 is for common anode LEDs, while LP55231 is for common cathode LEDs

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP55231 可编程 9 输出 LED 驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2014年 12月 22日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日
应用手册 How to Select a RGB LED Driver 2019年 8月 8日
技术文章 How energy harvesting can extend the life of your fault indicator on the grid PDF | HTML 2017年 10月 18日
EVM 用户指南 LP55231EVM User's Guide (Rev. B) 2015年 12月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP55231SQEVM — 可编程的 9 输出 LED 驱动器评估模块板

Programmable 9-Output LED Driver Evaluation Module Board

The LP55231EVM demonstrates the flexibility and programability of LP55231 for dimming and sequencing control of LEDs.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
驱动程序或库

LP5523SW-LINUX — 用于 LP5523 的 Linux 驱动程序

The Linux driver supports the LP5523 series of LED Drivers. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the LED sub-system.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • lp5523
  • lp55231

 

Linux Source Files

(...)

评估模块 (EVM) 用 GUI

SNVC132 LP55231 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
RGB LED 驱动器
LP55231 具有内部程序存储器和集成电荷泵的 9 通道 RGB/白光 LED 驱动器 - WQFN
硬件开发
评估板
LP55231SQEVM 可编程的 9 输出 LED 驱动器评估模块板
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
TIDA-00757 — 使用 4 节 AA 电池(寿命超过 5 年)的智能锁参考设计

随着日益增多的楼宇和希望为其楼宇或住宅改装智能锁(或电子锁)的住宅业主,无线电池供电型智能锁在当今市场中越来越受欢迎。在智能锁应用中,高电流电机和无线电通常具有较快的电池消耗速度,从而导致电池寿命受损。更换多节电池可能十分费时且成本较高,因此降低平均电流消耗通常是一项关键的设计注意事项。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01067 — 带有压力、湿度和温度传感的智能风门控制参考设计

本参考设计用于在互联的采暖、通风和空调 (HVAC) 应用中实现多房间的舒适度控制。通过检测温度、湿度和压力,在每个区域进行独立监控和气流调节。本参考设计将定风量 (CAV) 系统转换为变风量 (VAV) 系统。能够以无线方式将收集的数据传输到智能恒温器或网关。可以采用板载传感器,从而实现预测性维护、缩短技术故障排除时间并降低总体能耗。电池寿命长,可支持智能风门运行多年,而无需花费时间和资金进行电池更换。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00998 — 适用于高架故障指示灯的能量收集和故障指示灯子系统参考设计

此参考设计展示了多个架构,这些架构可利用从电流互感器 (CT) 或太阳能电池收集能量的二次电池或超级电容器来延长原电池寿命。利用高效的 LED 驱动器来驱动 LED 串联或并联灯串,以控制光亮强度,实现 360° 均匀一致的能见度,从而进行更好的电源管理。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频