数据表
LMZM33603
- 完全集成的电源解决方案
- 只需 4 个外部组件
- 最小解决方案尺寸 < 100mm2
- 9mm × 7mm × 4mm QFN 封装
- 所有引脚均分布在封装外围,操作方便
- 引脚与 2A LMZM33602 兼容
- 输入电压范围:4V 至 36V
- 输出电压范围:
- 3A 时,1V 至 13.5V
- 2A 时,1V 至 18V
- 效率高达 95%
- 可调开关频率
(200kHz 至 1.2MHz) - 支持与外部时钟同步
- 电源正常输出
- 符合 EN55011 B 类辐射 EMI 标准
- 工作 IC 结温范围:-40°C 至 +125°C
- 工作环境温度范围:-40°C 至 +105°C
- 使用 LMZM33603 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LMZM33603 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它将 3A 降压直流/直流转换器与电源 MOSFET、屏蔽式电感器和无源器件整合到低厚度封装内。此电源解决方案仅需四个外部组件,并且省去了设计流程中的环路补偿和磁性元件选择过程。
该器件采用 9mm × 7mm × 4mm 18 引脚 QFN 封装,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的低厚度负载点设计。全套功能(包括正常电源、可编程 UVLO、预偏置启动、过流和过热保护)使得 LMZM33603 成为给各种 应用供电的绝佳器件。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 采用 QFN 封装的 LMZM33603 4V 至 36V 输入、3A 降压直流/直流电源模块 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 6月 15日 |
应用手册 | 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 3月 26日 | |
应用手册 | 物超所值 - 降压转换器与降压电源模块比较简介 | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 11月 12日 | ||
应用手册 | 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 12日 | |
应用手册 | Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) | 2019年 11月 20日 | ||||
技术文章 | Advantages of using nonisolated DC/DC power buck modules in DAQ applications | PDF | HTML | 2019年 1月 15日 | |||
技术文章 | Enhancing DAQ performance for grid protection, control and monitoring equipment us | PDF | HTML | 2018年 12月 11日 | |||
白皮书 | 简化电源模块设计,降低 EMI | 英语版 | 2018年 11月 1日 | |||
应用手册 | Inverting Application for the LMZM33603 (Rev. B) | 2018年 10月 19日 | ||||
白皮书 | Power modules for lab instrumentation | 2018年 10月 18日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the LMZM33603 and LMZM33602 EVM | 2017年 8月 11日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMZM33603EVM — LMZM33603 4V 至 36V 输入、3A 电源模块评估板
LMZ33603 评估板配置为对 LMZ33603 电源模块在高达 3.0A 电流下的运行情况进行评估。输入电压范围为 4V 至 36V。输出电压范围为 1V 至 13.5V。该评估板可轻松评估 LMZ33603 的运行。
用户指南: PDF
仿真模型
LMZM33603 Non-inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMBF4.ZIP (209 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMZM33603 Unencrypted Non-inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMBF5.ZIP (7 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-010076 — 通过单对以太网 (T1) 实现菊花链式电源和数据传输的参考设计
TIDA-010076 展示了如何通过 SPE 传输 220W 的电力和 100Mbit/s 的数据。与星型拓扑中的常规系统相比,菊花链拓扑中的通信系统需要的硬件和布线明显更少。与单对以太网(SPE,100BASE-T1)及数据线供电结合使用时,该设计可以减少接线,实现简化。电力和数据仅通过两条导线从一个节点输送到另一个节点。
参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
该参考设计展示了各种电源架构,这些架构可为需要 >1A 负载电流和高效率的应用处理器模块生成多个电压轨。所需的电源通过来自背板的 5V、12V 或 24V 直流输入生成。电源通过带集成 FET 的直流/直流转换器生成并且使用带集成电感器的电源模块以减小尺寸。此设计采用 HotRod™ 封装类型,适用于需要低 EMI 的应用,也非常适合设计时间受限的应用。其他功能包括 DDR 端接稳压器、输入电源 OR-ing、电压时序控制、过载保护电子保险丝以及电压和负载电流监控。该设计可以用于处理器、数字信号处理器和现场可编程门阵列。该设计已依照 CISPR22 标准针对辐射发射进行了测试,符合 A (...)
原理图: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
B3QFN (RLR) | 18 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点