主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

LMZ22005

正在供货

具有 20V 最大输入电压的 5A SIMPLE SWITCHER® 电源模块

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 20 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 950 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Tracking Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 83
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 20 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 950 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Tracking Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 83
TO-PMOD (NDW) 7 139.9032 mm² 10.16 x 13.77
  • 集成屏蔽式电感器
  • 简单的印刷电路板 (PCB) 布局
  • 频率同步输入(650kHz 至 950kHz)
  • 采用外部软启动、跟踪和精密使能组件实现灵活启动时序
  • 针对浪涌电流以及输入 UVLO 和输出短路等故障提供保护
  • 结温范围:–40°C 至 125°C
  • 便于装配和制造的单个外露焊盘
  • 为 FPGA 和 ASIC 供电的快速瞬态响应
  • 完全支持 WEBENCH Power Designer
  • 与 LMZ23605/LMZ23603/LMZ22003 引脚兼容
  • 电气规范
    • 30W 最大总输出功率
    • 输出电流高达 5A
    • 输入电压范围为 6V 至 20V
    • 输出电压范围:0.8V 至 6V
    • 效率高达 92%
  • 性能优势
    • 高效率帮助减少了系统产生的热量
    • 通过了 EN55022 B 类测试(1)
    • 元件数量少,仅需 5 个外部元件
    • 低输出电压纹波
    • 将 PCB 用作散热器,无需气流 (1)

(1)EN 55022:2006、+A1:2007、FCC 第 15 部分 B 子部分:2007。有关被测器件的信息,请参见 AN-2125 SNVA473 和布局。Vin = 12V,Vo = 3.3V,Io = 5A

  • 集成屏蔽式电感器
  • 简单的印刷电路板 (PCB) 布局
  • 频率同步输入(650kHz 至 950kHz)
  • 采用外部软启动、跟踪和精密使能组件实现灵活启动时序
  • 针对浪涌电流以及输入 UVLO 和输出短路等故障提供保护
  • 结温范围:–40°C 至 125°C
  • 便于装配和制造的单个外露焊盘
  • 为 FPGA 和 ASIC 供电的快速瞬态响应
  • 完全支持 WEBENCH Power Designer
  • 与 LMZ23605/LMZ23603/LMZ22003 引脚兼容
  • 电气规范
    • 30W 最大总输出功率
    • 输出电流高达 5A
    • 输入电压范围为 6V 至 20V
    • 输出电压范围:0.8V 至 6V
    • 效率高达 92%
  • 性能优势
    • 高效率帮助减少了系统产生的热量
    • 通过了 EN55022 B 类测试(1)
    • 元件数量少,仅需 5 个外部元件
    • 低输出电压纹波
    • 将 PCB 用作散热器,无需气流 (1)

(1)EN 55022:2006、+A1:2007、FCC 第 15 部分 B 子部分:2007。有关被测器件的信息,请参见 AN-2125 SNVA473 和布局。Vin = 12V,Vo = 3.3V,Io = 5A

LMZ22005 SIMPLE SWITCHER 电源模块是易于使用的降压直流/直流解决方案,能够驱动高达 5A 的负载。LMZ22005 采用创新型封装,可提高热性能并支持手工或机器焊接。

LMZ22005 支持 6V 至 20V 的输入电压轨范围,可提供低至 0.8V 的高精度可调节输出电压。LMZ22005 仅需两个外部电阻和三个外部电容器即可完善电源解决方案。LMZ22005 采用可靠而稳健的设计,并具有以下保护特性:热关断、输入欠压锁定、输出过压保护、短路保护、输出限流,并且该器件支持启动至预偏置输出。同步输入可在 650kHz 至 950kHz 开关频率范围内实现同步。

LMZ22005 SIMPLE SWITCHER 电源模块是易于使用的降压直流/直流解决方案,能够驱动高达 5A 的负载。LMZ22005 采用创新型封装,可提高热性能并支持手工或机器焊接。

LMZ22005 支持 6V 至 20V 的输入电压轨范围,可提供低至 0.8V 的高精度可调节输出电压。LMZ22005 仅需两个外部电阻和三个外部电容器即可完善电源解决方案。LMZ22005 采用可靠而稳健的设计,并具有以下保护特性:热关断、输入欠压锁定、输出过压保护、短路保护、输出限流,并且该器件支持启动至预偏置输出。同步输入可在 650kHz 至 950kHz 开关频率范围内实现同步。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMZ22005 具有 20V 最大输入电压的 5A SIMPLE SWITCHER® 电源模块 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.J) PDF | HTML 2024年 5月 28日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Design Summary LMZ1xxx and LMZ2xxx Power Module Family (Rev. B) 2016年 1月 20日
应用手册 LMZ1 和 LMZ2 电源模块设计摘要 最新英语版本 (Rev.B) 2014年 1月 28日
应用手册 AN-2027 Inverting Application for the LMZ14203 SIMPLE SWITCHER Power Module (Rev. A) 2013年 5月 6日
用户指南 AN-2085 LMZ23605/03, LMZ22005/03 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
用户指南 AN-2125 LMZ23605/03, LMZ22005/03 Demonstration Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2052 Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules and EMI (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2078 PCB Layout for Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
设计指南 SIMPLE SWITCHER® 易电源 > 设计指南 英语版 2012年 12月 14日
应用手册 《应用笔记 2078 TI SIMPLE SWITCHER 电源模块的 PCB 布局》 最新英语版本 (Rev.A) 2012年 12月 14日
应用手册 Application Note 2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (cn) 2011年 6月 13日
应用手册 AN-2052 SIMPLE SWITCHER® Power Modules and EMI (cn) 2011年 5月 5日
用户指南 Application Note 2085 LMZ23605/03, LMZ22005/03 Evaluation Board (cn) 2011年 3月 27日
应用手册 Application Note 2125 LMZ23605/03, LMZ22005/03 Demonstration Board (cn) 2011年 3月 25日
应用手册 AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2010年 2月 8日
应用手册 Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMZ22005EVAL — 具有 20V 最大输入电压的 5A SIMPLE SWITCHER® 电源模块评估板

The LMZ23605/03, LMZ22005/03 evaluation boards are designed to be an easy-to-use platform to evaluate the full capabilities of this family of SIMPLE SWITCHER® power modules. The PCB construction has excellent thermal performance and includes extra locations for optional components that may not be (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMZ22005 PSpice Average Model

SNVM254.ZIP (50 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ22005 PSpice Transient Model

SNVM253.ZIP (161 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ22005 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM778.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMZ22005 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM777.ZIP (2 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TO-PMOD (NDW) 7 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频