可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相似
LMZ12010
- 集成屏蔽式电感器
- 简单的 PCB 布局
- 固定开关频率 (350 kHz)
- 采用外部软启动、跟踪和精密使能组件实现灵活启动排序
- 针对浪涌电流以及输入 UVLO 和输出短路等故障提供保护
- 结温范围:–40°C 至 125°C
- 便于装配和制造的单个外露焊盘和标准引脚分配
- 完全支持 WEBENCH power designer
- 与 LMZ22010、LMZ22008、LMZ22006、LMZ12008、LMZ12006、LMZ23610、LMZ23608、LMZ23606、LMZ13610、LMZ13608 和 LMZ13606 引脚兼容
- 电气规范
- 总输出功率最大值达 50W
- 高达 10A 输出电流
- 输入电压范围:6 V 至 20 V
- 输出电压范围:0.8 V 至 6 V
- 效率高达 92%
- 性能优势
- 高效率帮助减少了系统产生的热量
- 经低辐射发射 (EMI) 测试,符合 EN55022 (1)
- 仅七个外部组件
- 低输出电压纹波
- 无需外部散热片
(1)EN 55022:2006、+A1:2007、FCC 第 15 部分 B 子部分,在具有 EMI 配置的评估板上进行了测试。
LMZ12010 SIMPLE SWITCHER 电源模块是易于使用的降压直流/直流解决方案,能够驱动高达 10A 的负载。LMZ12010 采用创新型封装,可提高热性能并支持手工或机器焊接。
LMZ12010 器件支持 6V 至 20V 的输入电压轨范围,可提供低至 0.8V 的高精度可调节输出电压。LMZ12010 仅需两个外部电阻和外部电容器即可完善电源解决方案。LMZ12010 采用可靠而稳健的设计,并具有以下保护特性:热关断、可编程输入欠压锁定、输出过压保护、短路保护、输出限流,并且该器件支持启动至预偏置输出。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LMZ12010DEMO — 20V Simple Switcher® 模块 10A 演示板
The LMZ12010 SIMPLE SWITCHER® power module is an easy-to-use DC-DC solution capable of driving up to a 10A load. They are available in an innovative package that enhances thermal performance and allows for hand or machine soldering.
The LMZ12010 can accept an input voltage rail between 6V and 20V. (...)
LMZ12010EVAL — 20V Simple Switcher® 模块 10A 评估板
The LMZ13610/8 and LMZ12010/8 SIMPLE SWITCHER® power modules are easy-to-use DC-DC solution capable of driving up to a 10A load. They are available in an innovative package that enhances thermal performance and allows for hand or machine soldering.
The LMZ13610/8 can accept an input voltage rail (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TO-PMOD (NDY) | 11 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点