LMV602
- (典型 2.7V 电源值;除非另外注明)
- 2.7V 和 5V 技术规格
- 电源电流(每个放大器)100μA
- 增益带宽产品 1.0MHz
- 关断电流 (LMV601) 45pA
- 从关断中的接通时间 (LMV601) 5μs
- 内部偏置电流 20fA
All trademarks are the property of their respective owners.
LMV601/LMV602/LMV604 是单路、双路和四路低压、低功率运算放大器。 它们专门针对低压通用应用而设计。 其它重要产品特性是低输入偏置电流、轨到轨输出和宽温度范围。 LMV601/LMV602/LMV604 在 10KHz,1MHz GBW,1.0V/μs 转换率和 0.25mV Vos 时的电压噪声为 29nV。 LMV601/2/4 可由一个低至 2.7V 的单个电源电压供电运行,同时汲取的静态电流为 100uA(典型值)。 在关断模式中,此电流可被减至 45pA。
−40°C 至 125°C 的工业增强型温度范围使得 LMV601/LMV602/LMV604 能够适应广泛的广泛环境应用。
LMV601 提供一个可用来禁用器件的关断引脚。 一旦处于关断模式,电源电流被减少至 45pA(典型值)。
LMV601 采用微型 6 引脚 SC70 封装,LMV602 采用节省空间的 8 引脚超薄型小外形尺寸封装 (VSSOP) 和小外形尺寸集成电路封装 (SOIC),而 LMV604 采用 14 引脚薄型小外形尺寸封装 (TSSOP) 和 SOIC 封装。 这些小型封装放大器为需要最小印刷电路板 (PCB) 封装尺寸的应用提供了理想的解决方案。 有空间受限 PC 电路板要求的应用包含便携式和电池供电类电子元器件。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D(SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
DUAL-DIYAMP-EVM — 双通道通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块
DUAL-DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点