LMR23630-Q1

正在供货

通过汽车认证的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 36V、3A 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMR33630AP-Q1 正在供货 汽车 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器 Smaller footprint, higher efficiency, lower IQ and lower EMI.

产品详情

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 34 Iq (typ) (µA) 75 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 34 Iq (typ) (µA) 75 Duty cycle (max) (%) 99
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 符合汽车应用 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级:
      • 带 RT 的 SOIC 和 WSON - C4B 级
      • 带 PGOOD 的 WSON - C5 级
  • 4V 至 36V 的输入范围
  • 3A 持续输出电流
  • 最短导通时间:60ns
  • 内置补偿功能,便于使用
  • 400kHz 固定开关频率和可调开关频率两种选择
  • 在轻负载条件下,有脉频调制 (PFM) 和强制脉宽调制 (PWM) 两种模式可供选项
  • 与外部时钟频率同步
  • 对于 PFM 选项,无负载条件下的静态电流为 75µA
  • 电源正常选项
  • 软启动至预偏置负载
  • 支持高占空比运行模式
  • 具有间断模式的输出短路保护
  • 8 引脚 HSOIC 和 12 引脚 WSON 可湿侧面,具有 PowerPAD™封装选项
  • 结合使用 LMR23630-Q1 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 符合汽车应用 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级:
      • 带 RT 的 SOIC 和 WSON - C4B 级
      • 带 PGOOD 的 WSON - C5 级
  • 4V 至 36V 的输入范围
  • 3A 持续输出电流
  • 最短导通时间:60ns
  • 内置补偿功能,便于使用
  • 400kHz 固定开关频率和可调开关频率两种选择
  • 在轻负载条件下,有脉频调制 (PFM) 和强制脉宽调制 (PWM) 两种模式可供选项
  • 与外部时钟频率同步
  • 对于 PFM 选项,无负载条件下的静态电流为 75µA
  • 电源正常选项
  • 软启动至预偏置负载
  • 支持高占空比运行模式
  • 具有间断模式的输出短路保护
  • 8 引脚 HSOIC 和 12 引脚 WSON 可湿侧面,具有 PowerPAD™封装选项
  • 结合使用 LMR23630-Q1 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LMR23630-Q1 SIMPLE SWITCHER®是一款简便易用的 36V、3A 同步降压稳压器。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围, 适用于 从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电压调节。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。其静态电流低至 75µA,因此适用于电池供电类系统。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。这样还能够最大限度地减少外部元件数。该器件还具有恒定频率 FPWM 模式,可在轻载时实现较小的输出电压纹波。该器件的扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容的封装提供 1A (LMR23610-Q1)、1.5A (LMR23615-Q1) 和 2.5A (LMR23625-Q1) 负载电流选项,从而可以实现简单且最佳的 PCB 布局。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源定序。保护 特性 包括逐周期电流限制、间断模式短路保护和过多功率耗散而引起的热关断。

LMR23630-Q1 SIMPLE SWITCHER®是一款简便易用的 36V、3A 同步降压稳压器。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围, 适用于 从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电压调节。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。其静态电流低至 75µA,因此适用于电池供电类系统。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。这样还能够最大限度地减少外部元件数。该器件还具有恒定频率 FPWM 模式,可在轻载时实现较小的输出电压纹波。该器件的扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容的封装提供 1A (LMR23610-Q1)、1.5A (LMR23615-Q1) 和 2.5A (LMR23625-Q1) 负载电流选项,从而可以实现简单且最佳的 PCB 布局。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源定序。保护 特性 包括逐周期电流限制、间断模式短路保护和过多功率耗散而引起的热关断。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM61430-Q1 正在供货 汽车类 3V 至 36V、3A、低噪声同步降压转换器 Better electromagnetic compatibility (EMC), optimized for ultra-low EMI and smaller solution size.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR23630-Q1 SIMPLE SWITCHER® 36V、3A 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 4月 25日
EVM 用户指南 LMR23630A-Q1 EVM User's Guide 2016年 11月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR23630EVM — LMR23630DDR 宽输入电压同步降压转换器评估模块

LMR23630EVM 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 LMR23630DRR 降压转换器。LMR23630EVM 在 4V 至 36V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 3A 时提供 5.0V/3.3V 的输出。此电路板包含跳线连接器,用来选择输出选项、启用或禁用转换器运行以及与外部时钟同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

PMP31247 — 适用于 C2000™ MCU 的汽车类 9W 双路降压转换器参考设计

此参考设计是用于 C2000™ 微控制器的汽车电源,可通过标称 12V 电池产生两个输出电压轨。LMR23630-Q1 将输入电压转换为 3.3V 稳压电源轨;由第一个输出供电的 TPS628501-Q1 会生成 1.2V 输出电源轨。这两个转换器都在强制脉宽调制 (FPWM) 模式下工作,以尽可能减小输出纹波并优化负载瞬态响应。所有测试都是在 PMP31047 版本 B 电路板上完成的。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频