可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMR23625
- 4V 至 36V 的输入电压范围
- 2.5A 持续输出电流
- 集成同步整流
- 电流模式控制
- 最小导通时间:60ns
- 带 PFM 和强制 PWM 模式选项的 2.1MHz 开关频率 (HSOIC)
- 仅带强制 PWM 模式的 2.1MHz 开关频率 (WSON)
- 与外部时钟频率同步
- 内置补偿功能,便于使用
- 无负载条件下的静态电流为 75µA
- 软启动至预偏置负载
- 支持高占空比运行模式
- 精密使能输入
- 具有断续模式的输出短路保护
- 过热保护
- 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 HSOIC 封装
- 带 PowerPAD™ 的 12 引脚 WSON 可湿性侧面封装
- 使用 LMZM33603 模块缩短产品上市时间
- 使用 LMR23625 并借助 WEBENCH 电源设计器创建定制设计方案
LMR23625 SIMPLE SWITCHER 是一款易于使用的 36V、2.5A 同步降压稳压器。该器件具有 4V-36V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。它采用 75µA 的静态电流,因此适用于电池供电系统。该器件具有 2µA 的超低关断电流,可进一步延长电池使用寿命。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。这样还能够最大限度地减少外部元件数。该器件可选用固定频率 FPWM 模式,在轻负载情况下实现小输出电压纹波。HSOIC 的扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容封装提供 1A (LMR23610) 和 3A (LMR23630) 负载电流选项,实现简单且优化的 PCB 布局。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源时序。保护特性包括逐周期电流限制、间断模式短路保护和过多功率耗散而引起的热关断。
空白
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMR23625 SIMPLE SWITCHER 36V、2.5A 同步降压转换器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2020年 9月 3日 |
选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
EVM 用户指南 | LMR23625CFPDRREVM User’s Guide | 2017年 5月 25日 | ||||
EVM 用户指南 | LMR23625C EVM User's Guide (Rev. A) | 2016年 7月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMR23625CEVM — LMR23625C 宽输入电压同步降压转换器评估模块
LMR23625CEVM 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR23625CDDAR 降压转换器。LMR23625CEVM 在 4V 至 36V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,提供 5.0V/2.5 或 3.3V/2.5 的输出。此电路板包含跳线连接器,用来选择输出选项、启用或禁用转换器运行以及与外部时钟保持同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
用户指南: PDF
评估板
LMR23625CFPEVM — LMR23625CFPDDR 宽输入电压同步降压转换器评估模块
LMR23625CFPEVM 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 LMR23625CFPDRR 降压转换器。LMR23625CFPEVM 在 4V 至 36V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 2.5A 时提供 5.0V/3.3V 的输出。此电路板包含跳线连接器,用来选择输出选项、启用或禁用转换器运行以及与外部时钟同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
用户指南: PDF
仿真模型
LMR23625C Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMAU2.ZIP (888 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR23625C Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMAU3.ZIP (6 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR23625CF Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMAU9.ZIP (190 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR23625CF Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMAU8.ZIP (7 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR23625CFP Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMBE2.ZIP (217 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR23625CFP Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMBE3.ZIP (7 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点