LMR16020
- 输入电压范围:4.3V 至 60V
- 2A 持续输出电流
- 40µA 超低静态工作电流
- 155mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体 (MOSFET)
- 电流模式控制
- 可调节开关频率范围:200kHz 至 2.5MHz
- 与外部时钟频率同步
- 内部补偿方便使用
- 支持高占空比运行
- 精密使能引脚
- 电源正常状态标志
- 关断电流:1µA
- 热保护、过压保护和短路保护
- 8 引脚 HSOIC PowerPAD封装
应用范围
- 汽车电池稳压
- 工业用电源
- 电信和数据通信系统
- 通用宽输入电压稳压
LMR16020 是一款集成高侧 MOSFET 的 60V、2A SIMPLE SWITCHER降压稳压器。该器件的宽输入电压范围为 4.3V 至 60V,适用于调节从工业到汽车等各类 适用于 中非稳压电源的电源调节。该稳压器在休眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电类系统。并且在关断模式下具有 1μA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。并且还能够以最大限度减少器件的外部元件数。精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。此外,该器件还内置多种保护 功能: 逐周期限流保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护以及输出过压保护。
LMR16020 采用焊盘外露的 8 引脚 HSOIC 封装,可实现低热阻。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMR16020 SIMPLE SWITCHER® 60V、2A 降压转换器(IQ 为 40µA) 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 6月 20日 |
应用手册 | Simple Success with Conducted EMI and Radiated EMI for LMR160X0 | 2016年 5月 17日 | ||||
EVM 用户指南 | LMR16020PEVM User’s Guide | 2015年 10月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMR16020PEVM — LMR16020 宽输入电压降压转换器评估模块
LMR16020PEVM 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR16020PDDAR 降压转换器。LMR16020PEVM 在 7V 至 60V(额定电压为 24V)的输入电压范围内工作,提供 5.0V/2A 的输出。此电路板包含跳线连接器,用来启用或禁用转换器运行,并与外部时钟保持同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
用户指南: PDF
仿真模型
LMR16020P Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SNVMAQ6.ZIP (756 KB) - PSpice Model
仿真模型
LMR16020P Non-Inverting and Inverting Unencrypted PSpice Transient Model
SNVMAR1.ZIP (6 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点