LMR14020-Q1

正在供货

具有 40uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER®、汽车类 40V、2A 2.2MHz 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMR33620-Q1 正在供货 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器 Smaller footprint, higher efficiency, lower IQ and lower EMI.

产品详情

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 40 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Tracking, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 28 Iq (typ) (µA) 40 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 40 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Tracking, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 28 Iq (typ) (µA) 40 Duty cycle (max) (%) 98
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (DPR) 10 16 mm² 4 x 4
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4A
  • 输入电压范围:4V 至 40V
  • 2A 持续输出电流
  • 40µA 超低工作静态电流
  • 90mΩ 高侧 MOSFET
  • 75ns 最短导通时间
  • 电流模式控制
  • 可调节开关频率范围:200kHz 至 2.5MHz
  • 与外部时钟频率同步
  • 扩频选项可降低 EMI
  • 固定 5V 输出选项
  • 内置补偿功能,便于使用
  • 支持高占空比运行
  • 精密使能输入
  • 关断电流:1µA
  • 外部软启动
  • 过热保护、过压保护和短路保护
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4A
  • 输入电压范围:4V 至 40V
  • 2A 持续输出电流
  • 40µA 超低工作静态电流
  • 90mΩ 高侧 MOSFET
  • 75ns 最短导通时间
  • 电流模式控制
  • 可调节开关频率范围:200kHz 至 2.5MHz
  • 与外部时钟频率同步
  • 扩频选项可降低 EMI
  • 固定 5V 输出选项
  • 内置补偿功能,便于使用
  • 支持高占空比运行
  • 精密使能输入
  • 关断电流:1µA
  • 外部软启动
  • 过热保护、过压保护和短路保护

LMR14020-Q1 是一款具有集成式高侧 MOSFET 的 40V、2A 降压稳压器。该器件具有 4V 至 40V 的宽输入范围,适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。该器件的扩展系列产品采用引脚对引脚兼容封装方式,可提供 3.5A 和 5A 选项,包括 LMR14030-Q1 和 LMR14050-Q1。该稳压器在睡眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电类系统;它在关断模式下具有 1µA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。此内部环路补偿还能够更大限度地减少器件的外部元件。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源时序。此外,该器件还内置多种保护特性:逐周期电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护以及输出过压保护。

LMR14020-Q1 采用焊盘外露的 8 引脚 HSOIC 或 10 引脚 WSON 封装,可实现低热阻。

LMR14020-Q1 是一款具有集成式高侧 MOSFET 的 40V、2A 降压稳压器。该器件具有 4V 至 40V 的宽输入范围,适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。该器件的扩展系列产品采用引脚对引脚兼容封装方式,可提供 3.5A 和 5A 选项,包括 LMR14030-Q1 和 LMR14050-Q1。该稳压器在睡眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电类系统;它在关断模式下具有 1µA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。此内部环路补偿还能够更大限度地减少器件的外部元件。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源时序。此外,该器件还内置多种保护特性:逐周期电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护以及输出过压保护。

LMR14020-Q1 采用焊盘外露的 8 引脚 HSOIC 或 10 引脚 WSON 封装,可实现低热阻。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR14020-Q1 具有 40µA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 40V 2A 汽车级 降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 1月 16日
应用手册 关于降压转换器中启动电阻器的设计注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 16日
应用手册 Reduce Conducted EMI in Automotive Buck Converter Applications 2019年 7月 31日
应用手册 How to Evaluate Junction Temperature Properly with Thermal Metrics (Rev. B) 2019年 3月 29日
应用手册 How SYNC Logic Affects EMI Performance for Dual-Channel Buck Converters 2018年 4月 27日
应用手册 Low Conducted EMI Power Solution for Automotive Digital Cockpit With LMR14050 an 2018年 2月 7日
应用手册 Design Feedforward Capacitor for LMR14020 2017年 12月 20日
应用手册 How to Evaluate the Maximum Inductor in Internal Compensation PCM Buck Converter 2017年 9月 20日
EVM 用户指南 LMR14020QDPR EVM User Guide 2016年 2月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR14020QDPREVM — LMR14020QDPR 宽输入电压降压转换器评估模块

LMR14020QDPREVM 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR14020QDPRRQ1 降压转换器。LMR14020QDPREVM 在 7V 至 40V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,提供 5.0V/2A 或 3.3V/2A 的输出。此电路板包含跳线连接器,用来启用或禁用转换器运行、更改输出电压以及与外部时钟保持同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMR14020SEVM — LMR14020SEVM 7V 至 30V 输入、5.0V/3.3V 输出 (2A) 降压转换器

LMR14020SEVM 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 LMR14020S 降压转换器。LMR14020SEVM 在 7V 至 30V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在 2A 时提供 5.0V 或 3.3V 的输出电压。此电路板还包含跳线连接器,用来启用或禁用转换器操作、更改输出电压以及与外部时钟同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端子。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMR14020S PSpice Transient Model

SNVM706.ZIP (61 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR14020S Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM818.ZIP (6 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
WSON (DPR) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频