产品详情

Current consumption (mA) 60 Frequency (min) (MHz) 0 Frequency (max) (MHz) 6500 Gain (typ) (dB) 12 Noise figure (typ) (dB) 9.6 OIP3 (typ) (dBm) 47.7 P1dB (typ) (dBm) 12 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Type Active Balun, RF FDA Rating Space
Current consumption (mA) 60 Frequency (min) (MHz) 0 Frequency (max) (MHz) 6500 Gain (typ) (dB) 12 Noise figure (typ) (dB) 9.6 OIP3 (typ) (dBm) 47.7 P1dB (typ) (dBm) 12 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Type Active Balun, RF FDA Rating Space
LCCC-FC (FFK) 14 33 mm² 6 x 5.5
  • QMLV(QML V 类)已通过 MIL-PRF-38535 认证,SMD 5962R1721401VXC
    • 耐辐射加固保障 (RHA) 能力高达 100krad (Si) 总电离剂量 (TID)
    • 单粒子闩锁 (SEL) 对于
      LET 的抗扰度 = 85MeV-cm2/mg
    • 支持军用级温度范围(-55°C 至 125°C)
  • 增益带宽积 (GBP):6.5GHz
  • 优异的线性性能:
    直流电频率达 2GHz
  • 压摆率:17,500V/µs
  • 低 HD2、HD3 失真
    (500mVPP,100Ω,SE-DE,Gv = 17dB)(1)
    • 100MHz:HD2 为 -91dBc,HD3 为 -95dBc
    • 200MHz:HD2 为 -86dBc,HD3 为 -85dBc
    • 500MHz:HD2 为 -80dBc,HD3 为 -80dBc
    • 1GHz:HD2 为 -53dBc,HD3 为 -70dBc
    • 2GHz:HD2 为 -68dBc,HD3 为 -56dBc
  • 低 IMD2、IMD3 失真
    (1VPP,100Ω,SE-DE,Gv = 17dB)(1)
    • 500MHz:IMD2 为 –90dBc,IMD3 为 –79dBc
    • 1GHz:IMD2 为 –80dBc,IMD3 为 –61dBc
    • 2GHz:IMD2 为 –64dBc,IMD3 为 –42dBc
  • 高 OIP2、OIP3。Gp = 8dB(1)
    • 500MHz:OIP2 为 91dBm,OIP3 为 47.7dBm
    • 1 GHz:OIP2 为 80dBm,OIP3 为 37.5dBm
  • 输入电压噪声:1.25nV/√Hz
  • 输入电流噪声:3.5pA/√Hz
  • 支持单电源和双电源运行
  • 电流消耗:60mA
  • 关断特性 (1)

(1)功率增益 (Gp) = 8dB;电压增益 (Gv) = 17dB;RL总计 = 200Ω。更多详细信息请参见输出参考节点和增益命名规则部分。

  • QMLV(QML V 类)已通过 MIL-PRF-38535 认证,SMD 5962R1721401VXC
    • 耐辐射加固保障 (RHA) 能力高达 100krad (Si) 总电离剂量 (TID)
    • 单粒子闩锁 (SEL) 对于
      LET 的抗扰度 = 85MeV-cm2/mg
    • 支持军用级温度范围(-55°C 至 125°C)
  • 增益带宽积 (GBP):6.5GHz
  • 优异的线性性能:
    直流电频率达 2GHz
  • 压摆率:17,500V/µs
  • 低 HD2、HD3 失真
    (500mVPP,100Ω,SE-DE,Gv = 17dB)(1)
    • 100MHz:HD2 为 -91dBc,HD3 为 -95dBc
    • 200MHz:HD2 为 -86dBc,HD3 为 -85dBc
    • 500MHz:HD2 为 -80dBc,HD3 为 -80dBc
    • 1GHz:HD2 为 -53dBc,HD3 为 -70dBc
    • 2GHz:HD2 为 -68dBc,HD3 为 -56dBc
  • 低 IMD2、IMD3 失真
    (1VPP,100Ω,SE-DE,Gv = 17dB)(1)
    • 500MHz:IMD2 为 –90dBc,IMD3 为 –79dBc
    • 1GHz:IMD2 为 –80dBc,IMD3 为 –61dBc
    • 2GHz:IMD2 为 –64dBc,IMD3 为 –42dBc
  • 高 OIP2、OIP3。Gp = 8dB(1)
    • 500MHz:OIP2 为 91dBm,OIP3 为 47.7dBm
    • 1 GHz:OIP2 为 80dBm,OIP3 为 37.5dBm
  • 输入电压噪声:1.25nV/√Hz
  • 输入电流噪声:3.5pA/√Hz
  • 支持单电源和双电源运行
  • 电流消耗:60mA
  • 关断特性 (1)

(1)功率增益 (Gp) = 8dB;电压增益 (Gv) = 17dB;RL总计 = 200Ω。更多详细信息请参见输出参考节点和增益命名规则部分。

LMH5401-SP 是一款针对射频 (RF)、中频 (IF) 或高速直流耦合时域 应用优化的高性能耐辐射差分放大器。该器件非常适合于直流耦合或交流耦合 应用 。LMH5401-SP 在 SE-DE 或差分至差分 (DE-DE) 模式下运行时会产生非常低的二阶和三阶失真。



此放大器针对 SE-DE 和 DE-DE 系统进行了优化。该器件具有直流到 2GHz 的超高可用带宽。LMH5401-SP 可在广泛的 应用 (如测试与测量、宽带通信以及高速数据采集)中用于在信号链中进行 SE-DE 转换,而无需外部平衡-非平衡变压器。

该器件提供了共模参考输入引脚,以便使放大器输出共模符合 ADC 输入要求。可选电源范围介于 3.3V 和 5V 之间,并且可根据应用要求支持双电源供电。掉电功能还可实现节能。

当器件由 5V 电源供电且达到 300mW 超低功耗时,这一性能等级才能实现。该器件采用德州仪器 (TI) 的先进互补 BiCMOS 工艺制造,可节省空间,同时提供 LCCC-14 封装以实现更高的性能。

LMH5401-SP 是一款针对射频 (RF)、中频 (IF) 或高速直流耦合时域 应用优化的高性能耐辐射差分放大器。该器件非常适合于直流耦合或交流耦合 应用 。LMH5401-SP 在 SE-DE 或差分至差分 (DE-DE) 模式下运行时会产生非常低的二阶和三阶失真。



此放大器针对 SE-DE 和 DE-DE 系统进行了优化。该器件具有直流到 2GHz 的超高可用带宽。LMH5401-SP 可在广泛的 应用 (如测试与测量、宽带通信以及高速数据采集)中用于在信号链中进行 SE-DE 转换,而无需外部平衡-非平衡变压器。

该器件提供了共模参考输入引脚,以便使放大器输出共模符合 ADC 输入要求。可选电源范围介于 3.3V 和 5V 之间,并且可根据应用要求支持双电源供电。掉电功能还可实现节能。

当器件由 5V 电源供电且达到 300mW 超低功耗时,这一性能等级才能实现。该器件采用德州仪器 (TI) 的先进互补 BiCMOS 工艺制造,可节省空间,同时提供 LCCC-14 封装以实现更高的性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TRF0206-SP 正在供货 耐辐射加固保障 (RHA)、10MHz 至 6.5GHz 3dB BW 单端转差分放大器 Wider bandwidth, higher AC performance, AC-coupled upgrade

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMH5401-SP 6.5GHz 耐辐射低噪声低功率增益可配置全差分放大器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 5月 20日
* 辐射与可靠性报告 Single-Event Effects Test Report of the LMH5401-SP (Rev. B) 2018年 11月 26日
* 辐射与可靠性报告 LMH5401-SP (5962R1721401VXC) Neutron Displacement Damage Characterization 2018年 9月 7日
* 辐射与可靠性报告 LMH5401-SP TID Radiation Report (Rev. A) 2018年 7月 31日
* SMD LMH5401-SP SMD 5962-17214 2018年 5月 3日
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 28日
选择指南 TI Space Products (Rev. J) 2024年 2月 12日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. A) 2023年 8月 31日
应用简报 采用德州仪器 (TI) 工具包进行模拟前端设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 22日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 30日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
应用手册 Rad-hardened FDA as Clock Buffer in Communication and Radar Payloads (Rev. A) 2019年 8月 2日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日
用户指南 TSW12D1620EVM-CVAL User's Guide (Rev. A) 2019年 1月 29日
EVM 用户指南 LMH5401EVM-CVAL Evaluation Module (EVM) (Rev. A) 2018年 9月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMH5401EVM-CVAL — LMH5401-SP 耐辐射 (RHA) 宽带全差分放大器评估模块

LMH5401EVM-CVAL 是一款 14 引脚 LCCC 高性能射频封装的 LMH5401FFK/EM 单路放大器的评估模块。此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和多用性。

此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 已配置为通过其输入和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。该放大器针对单端或差分输入配置了 17dB (7V/V) 的增益。该板有多个差分输出,可支持双极或单极电源。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TSW12D1620EVM-CVAL — ADC12D1620QML-SP 300krad、12 位、双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS ADC 评估模块

TSW12D1620EVM-CVAL 是一款 1.5GHz 宽带接收器评估模块 (EVM),包含放大器、模数转换器 (ADC)、时钟、温度传感器、微控制器和电源解决方案的陶瓷工程模型。该电路板非常适合在近直流电至 1.5GHz 范围内数字化中频/射频频率。

模拟输入路径可以选择将 6.5GHz LMH5401-SP 用作单端转差分增益块,或者绕过放大器并使用差分信号驱动 ADC。放大器后面是 12 位双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS ADC12D1620QML-SP。这些高性能组件由必备电源、微控制器和温度传感器器件提供支持。

TSW12D1620EVM-CVAL (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMH5401-SP TINA-TI Reference Design

SBOMAM1.TSC (382 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LMH5401-SP TINA-TI Spice Model

SBOMAM0.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
参考设计

TIDA-010191 — 航天级、多通道、JESD204B 15GHz 时钟参考设计

相控阵天线和数字波束形成是将提高未来星型雷达成像和宽带卫星通信系统性能的关键技术。与模拟波束形成不同,数字波束形成通常需要每个天线元件有一组数据转换器。这些转换器需要具有特定定义的相位关系的时钟。此参考设计展示了如何生成具有定义的和可调节相位关系的低噪声兆赫至千兆赫时钟信号。时钟相位甚至可以在发生单个事件后进行恢复。JESD204B 支持通过在 3.2GHz 频率和 10ps 板间偏移下运行两个 ADC12DJ3200QML-SP 评估模块及其相应的基于 FPGA 的捕获平台来展示。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LCCC-FC (FFK) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频