LM76003

正在供货

3.5V 至 60V、3.5A 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM65645-Q1 预发布 针对功率密度进行了优化且具有低 EMI 的汽车级 3V 至 65V、4.5A 同步降压转换器 Higher efficiency, lower IQ and improved EMI mitigation features

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3.5 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 60 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 57 Iq (typ) (µA) 15 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3.5 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 60 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 57 Iq (typ) (µA) 15 Duty cycle (max) (%) 98
WQFN (RNP) 30 24 mm² 6 x 4
  • 集成同步整流
  • 输入电压 3.5V 至 60V(最大值 65V)
  • 输出电流:
    • LM76002:2.5A
    • LM76003:3.5A
  • 输出电压 1V 至 95% VIN
  • 稳压静态电流 15µA
  • 宽电压转换范围
    • tON-MIN = 65ns(典型值)
    • tOFF-MIN = 95ns(典型值)
  • 系统级 特性
    • 与外部时钟保持同步
    • 电源正常状态标志
    • 精密使能端
    • 可调软启动(默认为 6.3ms)
    • 电压跟踪功能
  • 引脚可选式 FPWM 运行
  • 可调频率范围:300kHz 至 2.2MHz
  • 在轻负载架构下实现高效率 (PFM)
  • 保护 功能
    • 逐周期电流限制
    • 具有断续模式的短路保护
    • 过热关断保护
  • 使用 LM76002/LM76003 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 集成同步整流
  • 输入电压 3.5V 至 60V(最大值 65V)
  • 输出电流:
    • LM76002:2.5A
    • LM76003:3.5A
  • 输出电压 1V 至 95% VIN
  • 稳压静态电流 15µA
  • 宽电压转换范围
    • tON-MIN = 65ns(典型值)
    • tOFF-MIN = 95ns(典型值)
  • 系统级 特性
    • 与外部时钟保持同步
    • 电源正常状态标志
    • 精密使能端
    • 可调软启动(默认为 6.3ms)
    • 电压跟踪功能
  • 引脚可选式 FPWM 运行
  • 可调频率范围:300kHz 至 2.2MHz
  • 在轻负载架构下实现高效率 (PFM)
  • 保护 功能
    • 逐周期电流限制
    • 具有断续模式的短路保护
    • 过热关断保护
  • 使用 LM76002/LM76003 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LM76002/LM76003 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能驱动高达 2.5A (LM76002) 或 3.5A (LM76003) 的负载电流,输入电压最高可达 60V。LM76002/LM76003 解决方案尺寸极小,但能提供优异的效率和输出精度。采用峰值电流模式控制。可调 特性 (例如可调开关频率、同步、FPWM 选项、电源正常状态标志、精密使能端、可调式软启动和跟踪)可为各种应用提供灵活且简单易用的 解决方案。轻负载时的自动频率折返和可选的外部偏置电源可以提高效率。该器件需要极少的外部组件,其引脚专为简化 PCB 布局而设计,可提供优异的 EMI (CISPR22) 和热性能。保护 功能 包括输入欠压锁定、热关断、逐周期电流限制和短路保护。LM76002/LM76003 器件采用 WQFN 30 引脚无引线式封装,且具有可湿性侧面。

LM76002/LM76003 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能驱动高达 2.5A (LM76002) 或 3.5A (LM76003) 的负载电流,输入电压最高可达 60V。LM76002/LM76003 解决方案尺寸极小,但能提供优异的效率和输出精度。采用峰值电流模式控制。可调 特性 (例如可调开关频率、同步、FPWM 选项、电源正常状态标志、精密使能端、可调式软启动和跟踪)可为各种应用提供灵活且简单易用的 解决方案。轻负载时的自动频率折返和可选的外部偏置电源可以提高效率。该器件需要极少的外部组件,其引脚专为简化 PCB 布局而设计,可提供优异的 EMI (CISPR22) 和热性能。保护 功能 包括输入欠压锁定、热关断、逐周期电流限制和短路保护。LM76002/LM76003 器件采用 WQFN 30 引脚无引线式封装,且具有可湿性侧面。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
LM5013 正在供货 具有超低静态电流 (IQ) 的 6V 至 100V 输入、3.5A 非同步直流/直流降压转换器 Wider max input voltage 100-V, smaller package, leaded package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM76002/LM76003 3.5V 至 60V、2.5A/3.5A 同步降压稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 11月 26日
应用手册 使用半桥栅极驱动器实现高侧 FET 的 100% 占空比 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 26日
应用手册 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技术文章 Top three qualities to consider when designing a video doorbell power supply PDF | HTML 2018年 9月 25日
技术文章 Effects of IC package on EMI performance PDF | HTML 2018年 5月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM76003EVM-500K — LM76003 3.5V 至 60V、3.5A 同步降压电压转换器评估模块

LM76003EVM-500K 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LM76003 同步降压转换器。此 EVM 在 3.5V 至 60V 输入电压范围内运行,并提供 3.3V/3.5A 或 5V/3.5A 的输出。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM76003 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBE9A.ZIP (297 KB) - PSpice Model
仿真模型

TINA-TI Enable Hysteresis Schematic

SNVMBL7.ZIP (4 KB) - TINA-TI Reference Design
参考设计

TIDA-01606 — 10kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计

这一经过验证的参考设计概述了如何实现基于 SiC 的三级三相直流/交流 T 型逆变器级。50KHz 的较高开关频率减小了滤波器设计的磁性元件尺寸,并因此提高了功率密度。通过使用可降低开关损耗的 SiC MOSFET,可确保实现高达 1000V 的更高直流总线电压和更低的开关损耗,从而达到 99% 的峰值效率。此设计可配置为两级或三级逆变器。该系统由单个 C2000 微控制器 (MCU) TMS320F28379D 进行控制,可在所有运行模式下为所有电源电子开关器件生成 PWM 波形。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010076 — 通过单对以太网 (T1) 实现菊花链式电源和数据传输的参考设计

TIDA-010076 展示了如何通过 SPE 传输 220W 的电力和 100Mbit/s 的数据。与星型拓扑中的常规系统相比,菊花链拓扑中的通信系统需要的硬件和布线明显更少。与单对以太网(SPE,100BASE-T1)及数据线供电结合使用时,该设计可以减少接线,实现简化。电力和数据仅通过两条导线从一个节点输送到另一个节点。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010055 — TIDA-010055

该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP15026 — 具有可变输出电压的反相降压/升压转换器参考设计

该参考设计在反向降压/升压配置中使用了 60V、3.5A LM76003 同步降压转换器,来生成可变的负输出电压。由于输出电压可以动态变化,该设计可用于需要不同输出电压的应用,而无需更换电路板上的任何组件。该设计具有大的接地平面,用以进行散热和提高热性能,同时还具有紧密耦合的电容器,以确保关键信号环路的紧密连接。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RNP) 30 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频