LM5140-Q1

正在供货

宽输入电压、双路 2.2MHz 低 Iq 同步降压控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM5143A-Q1 正在供货 汽车类 3.5V 至 65V 低 IQ 双路输出可堆叠同步降压直流/直流控制器 Recommended for new designs.
LM5148-Q1 正在供货 具有超低 IQ 的汽车级 80V 同步降压直流/直流控制器 Single output stackable to two phases, smaller footprint, lower IQ, and greater efficiency.

产品详情

Vin (min) (V) 3.8 Vin (max) (V) 65 Iout (max) (A) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Control mode current mode Topology Buck Rating Automotive Vout (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 15 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed Iq (typ) (µA) 35 Duty cycle (max) (%) 96 Number of phases 2
Vin (min) (V) 3.8 Vin (max) (V) 65 Iout (max) (A) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Control mode current mode Topology Buck Rating Automotive Vout (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 15 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed Iq (typ) (µA) 35 Duty cycle (max) (%) 96 Number of phases 2
VQFNP (RWG) 40 36 mm² 6 x 6
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准
    (TA = -40ºC 至 125ºC)
  • 输入工作电压范围为 3.8V 至 65V(最高绝对电压为 70V)
  • 两个具有以下电压特性的交错式降压控制器:
    • VOUT1:3.3V、5V 固定电压或 1.5V 至 15V
      可调节电压,精度为 ±1%
    • VOUT2:5V、8V 固定电压或 1.5V 至 15V
      可调节电压,精度为 ±1%
  • 2.2MHz 或 440kHz 固定开关频率,精度为 ±7%
  • 可选择与外部时钟保持同步
  • 用于附加转换器的 SYNC 输出时钟
  • 关断模式电流:9µA(典型值)
  • 无负载待机电流:35µA(典型值)(单通道运行)
  • 电流限值阈值可编程为 50mV 或 75mV,精度为 ±10%
  • 用于 VOUT1 和 VOUT2 的独立使能输入
  • 针对持续过载条件的断续模式保护
  • 独立的电源正常输出
  • 具有可调节转换率控制的高侧和低侧栅极驱动器
  • 在轻负载条件下可选择二极管仿真或连续导通
  • 具有可湿性侧面的超薄型四方扁平无引线 (VQFN)-40 封装

应用

  • 汽车电子产品
  • 信息娱乐系统
  • 仪表板
  • 高级驾驶员辅助系统 (ADAS)

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 符合 AEC-Q100 1 级标准
    (TA = -40ºC 至 125ºC)
  • 输入工作电压范围为 3.8V 至 65V(最高绝对电压为 70V)
  • 两个具有以下电压特性的交错式降压控制器:
    • VOUT1:3.3V、5V 固定电压或 1.5V 至 15V
      可调节电压,精度为 ±1%
    • VOUT2:5V、8V 固定电压或 1.5V 至 15V
      可调节电压,精度为 ±1%
  • 2.2MHz 或 440kHz 固定开关频率,精度为 ±7%
  • 可选择与外部时钟保持同步
  • 用于附加转换器的 SYNC 输出时钟
  • 关断模式电流:9µA(典型值)
  • 无负载待机电流:35µA(典型值)(单通道运行)
  • 电流限值阈值可编程为 50mV 或 75mV,精度为 ±10%
  • 用于 VOUT1 和 VOUT2 的独立使能输入
  • 针对持续过载条件的断续模式保护
  • 独立的电源正常输出
  • 具有可调节转换率控制的高侧和低侧栅极驱动器
  • 在轻负载条件下可选择二极管仿真或连续导通
  • 具有可湿性侧面的超薄型四方扁平无引线 (VQFN)-40 封装

应用

  • 汽车电子产品
  • 信息娱乐系统
  • 仪表板
  • 高级驾驶员辅助系统 (ADAS)

All trademarks are the property of their respective owners.

LM5140-Q1 是一款双路同步降压控制器,用于高电压、宽 VIN 降压转换器 应用. 此控制方法基于电流模式控制。电流模式控制可提供固有线路前馈、逐周期电流限制和简化的环路补偿。

LM5140-Q1 具有 可调节转换率控制功能,能够简化 CISPR 和汽车级电磁干扰 (EMI) 要求的合规性。LM5140-Q1 可在 2.2MHz 或 440kHz 的可选开关频率下运行,两条控制器通道发生 180º 出相。在轻负载或无负载条件下,LM5140-Q1 通过在跳周期模式下运行来提升低功耗效率。LM5140-Q1 具备一个自动切换至外部偏置电源的高电压偏置稳压器,能够提升效率并降低输入电流。其他 功能 包括频率同步、逐周期电流限制、针对持续过载条件的断续模式保护、独立的电源正常输出以及独立的使能输入。

LM5140-Q1 是一款双路同步降压控制器,用于高电压、宽 VIN 降压转换器 应用. 此控制方法基于电流模式控制。电流模式控制可提供固有线路前馈、逐周期电流限制和简化的环路补偿。

LM5140-Q1 具有 可调节转换率控制功能,能够简化 CISPR 和汽车级电磁干扰 (EMI) 要求的合规性。LM5140-Q1 可在 2.2MHz 或 440kHz 的可选开关频率下运行,两条控制器通道发生 180º 出相。在轻负载或无负载条件下,LM5140-Q1 通过在跳周期模式下运行来提升低功耗效率。LM5140-Q1 具备一个自动切换至外部偏置电源的高电压偏置稳压器,能够提升效率并降低输入电流。其他 功能 包括频率同步、逐周期电流限制、针对持续过载条件的断续模式保护、独立的电源正常输出以及独立的使能输入。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5140-Q1 具有宽输入范围的双路同步降压控制器 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 3月 7日
模拟设计期刊 控制模式快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 5日
选择指南 Automotive Infotainment EE Buck Converter/Controller Selection Guide (Rev. B) 2021年 4月 15日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
白皮书 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
应用简报 Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout 2017年 11月 13日
技术文章 How to use dual buck controllers to power PMICs in automotive applications PDF | HTML 2017年 11月 8日
技术文章 Create a power supply for an MRI application PDF | HTML 2017年 8月 14日
模拟设计期刊 Designing the front-end DC/DC conversion stage to withstand automotive transient 2017年 1月 18日
模拟设计期刊 Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
技术文章 How to use slew rate for EMI control PDF | HTML 2016年 3月 21日
技术文章 How to extend a controller’s output-voltage range PDF | HTML 2016年 3月 20日
EVM 用户指南 LM5140-Q1 High Density EVM User’s Guide 2016年 2月 17日
应用手册 Maintaining Output Voltage Regulation During Automotive Cold-Crank with LM5140 2016年 1月 13日
EVM 用户指南 LM5140 EVM User's Guide 2016年 1月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5140RWGEVM — LM5140RWGEVM 双路同步降压转换器 EVM

LM5140RWGEVM 评估板利用峰值电流模式控制提供了功能齐全的降压电源。此评估板可提供两种独立的输出:3.3V (6A) 和 5.0V (5A)。标称输入电压范围为 8V 至 18V,工作电压范围可扩大到 3.8V 至 42V。标称开关频率为 2.2MHz。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM5140RWGEVMHD — LM5140QRWGRQ1 双路同步降压转换器高密度评估模块 (EVM)

LM5140RWGEVMHD 评估板利用峰值电流模式控制提供了功能齐全的降压电源。此评估板可提供两种独立的输出:3.3V (5.0A) 和 5.0V (5A)。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5140 PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVMAJ7B.ZIP (91 KB) - PSpice Model
计算工具

LM5140ADESIGN-CALC LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

Welcome to the LM5140-1 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC synchronous buck converter based on the LM5140-Q1 current-mode controller. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5140-Q1 宽输入电压、双路 2.2MHz 低 Iq 同步降压控制器
硬件开发
评估板
LM5140RWGEVM LM5140RWGEVM 双路同步降压转换器 EVM LM5140RWGEVMHD LM5140QRWGRQ1 双路同步降压转换器高密度评估模块 (EVM)
软件
计算工具
LM5140ADESIGN-CALC 适合用于 LM5140-Q1 的快速入门计算器
参考设计

PMP30267 — 适用于信息娱乐系统的汽车电源参考设计

该参考设计展示了一款适用于汽车信息娱乐系统的完整电源树。LM74700-Q1 为系统提供反向电池保护,并可按照 ISO 7637-2 和 ISO 16750-2 规范为汽车瞬变提供抗扰度。带有 LM5150-Q1 的预升压器可在启动期间为带有 LM5140-Q1 的双同步降压转换器提供 10.5V 的稳定电源电压,该双同步降压转换器为 6.0A 的负载电流提供 3.3V 的输出电压,为 2.5A 的负载电流提供 7.5V 输出电压。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01534 — 脱离电池运行的汽车类双相升压转换器参考设计

本参考设计是一个具有高功率和宽输入电压范围的电路。该电路使用了两个同步升压控制器和一个双路同步降压控制器,前者采用双相配置,可输出四 (4) 个可切换的 12V 电压轨,每个电压轨最高可提供 2.5A 电流,并且具有诊断功能;后者可生成两个高电流、低电压的电压轨。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01553 — 支持 2.5V 冷启动配置的汽车级非电池 VCM 参考设计

本参考设计是一个具有高电流和宽输入电压范围的电路,可以应对低至 2.5V 的发动机冷启动配置。双路输出电压为 5V 和 3.3V,每路输出最高支持 10A 电流。此设计适用于需要支持低至 2.5V 的极苛刻启动电压的汽车级非电池信息娱乐应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP15032 — 采用 LM5140-Q1 的汽车高电流、宽输入电压同步降压控制器参考设计

PMP15032 在一个高电流双相应用中演示了 LM5140-Q1 同步降压控制器的运行和性能。PMP15032 可在 5.5V 至 42V 的输入电压范围内运行。该 EVM 可提供 5.0V 输出,具有 45A(每相 22.5A)的最大负载电流。  该 LM5140-Q1 的开关频率设为 440kHz,以最大限度地降低开关损耗并实现最高效率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00744 — 适用于汽车信息娱乐系统的 50W 系统级电源参考设计

TIDA-00744 是用于中等功率汽车信息娱乐系统的 50W 系统级 SMPS 设计。
该设计提供各种保护,如通过 TVS(ISO 脉冲测试)实现的负载突降保护和反向电压(具有很低 Iq 的创新智能二极管)保护。此外,所有控制器(升压和双降压)都处于同步状态,以实现 EMI 优化设计。
该设计分为四个主要的块:

  1. 保护:通过高效智能二极管实现的电池反向保护和通过 TVS 实现的汽车瞬态保护
  2. EMI 滤波器:可实现传导 EMI 抑制的差分滤波器
  3. 预升压:适用于 50W 应用的高效低成本非同步预升压设计。输出保持在 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10749 — 适用于汽车信息娱乐系统的 100W 系统级电源参考设计

PMP10749 是用于高功率汽车信息娱乐系统的 100W 系统级 SMPS 设计。该设计提供各种保护,如通过 TVS(ISO 脉冲测试)实现的负载突降保护和反向电压(具有很低 Iq 的创新智能二极管)保护。此外,所有控制器(升压和双降压)都处于同步状态,以实现 EMI 优化设计。


该设计分为四个主要的块:

  1. 保护:通过高效智能二极管实现的电池反向保护和通过 TVS 实现的汽车瞬态保护。
  2. EMI 滤波器:用于实现传导 EMI 抑制的位于前端的 14A 共模扼流圈(具有差分滤波器)。
  3. 预升压:适用于 100W 应用的高效同步预升压设计。输出保持在 (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFNP (RWG) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频