LM43603

正在供货

3.5V 至 36V、3A 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLVM13630 正在供货 高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、3A 降压电源模块 Smaller design with an integrated-inductor power module.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 28 Iq (typ) (µA) 27 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 28 Iq (typ) (µA) 27 Duty cycle (max) (%) 99
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4 VSON (DSU) 16 20 mm² 5 x 4
  • 27µA 稳压静态电流
  • 可在轻负载条件下实现高效率(DCM 和 PFM)
  • 符合 EN55022/CISPR 22 电磁干扰 (EMI) 标准
  • 集成同步整流
  • 可调频率范围:200kHz 至 2.2MHz(缺省值 500kHz)
  • 与外部时钟频率同步
  • 内部补偿
  • 几乎可与陶瓷、固态电解、钽和铝质电容器的任一组合一同工作时保持稳定
  • 电源正常标志
  • 软启动至预偏置负载
  • 内部软启动:4.1ms
  • 可由外部电容器延长的软启动时间
  • 输出电压跟踪功能
  • 程序系统欠压闭锁 (UVLO) 精确使能
  • 具有断续模式的输出短路保护
  • 过热关断保护
  • 使用 LM43603 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 27µA 稳压静态电流
  • 可在轻负载条件下实现高效率(DCM 和 PFM)
  • 符合 EN55022/CISPR 22 电磁干扰 (EMI) 标准
  • 集成同步整流
  • 可调频率范围:200kHz 至 2.2MHz(缺省值 500kHz)
  • 与外部时钟频率同步
  • 内部补偿
  • 几乎可与陶瓷、固态电解、钽和铝质电容器的任一组合一同工作时保持稳定
  • 电源正常标志
  • 软启动至预偏置负载
  • 内部软启动:4.1ms
  • 可由外部电容器延长的软启动时间
  • 输出电压跟踪功能
  • 程序系统欠压闭锁 (UVLO) 精确使能
  • 具有断续模式的输出短路保护
  • 过热关断保护
  • 使用 LM43603 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LM43603 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 3A 的负载电流,输入电压范围为 3.5V 至 36V(最大绝对值 42V)。LM43603 以极小的解决方案尺寸提供优异的效率、输出精度和压降。扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容封装提供 0.5A、1A 和 2A 负载电流选项。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选 功能 包括可编程开关频率、同步、电源正常标志、精确使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪,可为各种 应用提供灵活且易于使用的平台。轻载时的断续传导和自动频率调制可提升轻载效率。此系列只需要很少的外部组件,并且引脚排列可实现简单、最优的印刷电路板 (PCB) 布局布线。保护 功能 包括热关断、VCC 欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM43603 器件采用 HTSSOP/PWP 16 引线式封装 (5.1mm × 6.6mm × 1.2mm) 和可湿侧面的 VSON-16 封装。HTSSOP 封装与 LM43600、LM43601、LM43602、LM46000、LM46001、LM46002 实现了引脚对引脚的兼容。VSON-16 封装仅与 LM43602 实现了引脚对引脚的兼容。

LM43603 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 3A 的负载电流,输入电压范围为 3.5V 至 36V(最大绝对值 42V)。LM43603 以极小的解决方案尺寸提供优异的效率、输出精度和压降。扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容封装提供 0.5A、1A 和 2A 负载电流选项。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选 功能 包括可编程开关频率、同步、电源正常标志、精确使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪,可为各种 应用提供灵活且易于使用的平台。轻载时的断续传导和自动频率调制可提升轻载效率。此系列只需要很少的外部组件,并且引脚排列可实现简单、最优的印刷电路板 (PCB) 布局布线。保护 功能 包括热关断、VCC 欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM43603 器件采用 HTSSOP/PWP 16 引线式封装 (5.1mm × 6.6mm × 1.2mm) 和可湿侧面的 VSON-16 封装。HTSSOP 封装与 LM43600、LM43601、LM43602、LM46000、LM46001、LM46002 实现了引脚对引脚的兼容。VSON-16 封装仅与 LM43602 实现了引脚对引脚的兼容。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 34
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM43603 3.5V 至 36V、3A 同步降压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 10月 29日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
应用手册 Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) 2019年 3月 12日
应用手册 Differences Between LM4600x/LM4360x A and Non-A OPNs 2018年 3月 27日
白皮书 Synchronous Rectification in High-Performance Power Converter Design (Rev. A) 2016年 9月 15日
技术文章 Quantifying the value of wide VIN PDF | HTML 2016年 6月 15日
技术文章 DC/DC converter datasheets – System losses demystified PDF | HTML 2016年 4月 25日
技术文章 DC/DC converter datasheets - Quiescent current demystified: Part two PDF | HTML 2016年 4月 11日
EVM 用户指南 LM43603DSU EVM User Guide 2016年 3月 16日
技术文章 A complete low-voltage backup battery solution for eCall systems PDF | HTML 2016年 3月 5日
更多文献资料 SIMPLE SWITCHER Synchronous Regulator Series (Rev. B) 2016年 2月 8日
技术文章 How to design a quiet and compact industrial power supply PDF | HTML 2015年 7月 21日
应用手册 Know Your Limits 2015年 6月 2日
技术文章 Inverting made simple by unleashing the buck PDF | HTML 2015年 5月 19日
应用手册 Inverting Applications Made SIMPLE With LM4600x and LM4360x (Rev. B) 2015年 2月 20日
应用手册 Thermal Design Made Simple With LM43603 and LM46002 2014年 9月 15日
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
应用手册 Compensation Made SIMPLE With LM4360x, LM4600x 2014年 7月 29日
应用手册 Automotive Line Transient Protection Circuit 2014年 7月 1日
EVM 用户指南 LM43603EVM User’s Guide 2014年 2月 18日
应用手册 AN-1533 Overvoltage Protection Circuit for Automotive Load Dump (Rev. B) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM43603DSUEVM — LM43603DSU 同步降压转换器评估模块

LM43603DSUEVM 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LM43603DSU 同步降压转换器。此 EVM 在 3.5V 至 36V 输入电压范围内运行,并在电流为 3A 时提供 5V 输出电压。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM43603PWPEVM — LM43603PWP 同步降压转换器评估模块

The LM43603PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM43603PWP synchronous step-down converter. The EVM operates from an 3.5V to 36V input and provides a 3.3V output at 3A.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM43603 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM585A.ZIP (525 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM43603 PSpice Average Model

SNVM572.ZIP (76 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM43603 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM609.TSC (88 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM43603 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM605.ZIP (52 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM43603 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM724.ZIP (1 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP30046 — 企业 SSD 备用电源参考设计

PMP30046 参考设计展示了一款适用于企业级 SSD 备用电源的系统解决方案。热插拔控制器的输入电压可以是 5V 或 12V。降压级将此输入电压转换为 3.3V,最大负载电流为 2.5A。此 3.3V 电压被加压至 28V,以对备用电容器充电。如果发生停电事件,另一个降压级将使用备用电容器中存储的能量向输入电压轨供应 5V 电压,最大负载电流为 2.5A。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
VSON (DSU) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频