LM43601

正在供货

3.5V 至 36V、1A 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR33610 正在供货 采用 SOIC-8 封装的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、1A 同步降压转换器 Smaller footprint, higher efficiency, lower IQ and lower EMI.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 28 Iq (typ) (µA) 33 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 28 Iq (typ) (µA) 33 Duty cycle (max) (%) 99
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 33µA 稳压静态电流
  • 可在轻负载条件下实现高效率(DCM 和 PFM)
  • 符合 EN55022/CISPR 22 电磁干扰 (EMI) 标准
  • 集成同步整流
  • 可调频率范围:200kHz 至 2.2MHz(默认值为 500kHz)
  • 与外部时钟频率同步
  • 内部补偿
  • 与几乎任一陶瓷、固态电解、钽和铝质电容器组合一同工作时保持稳定
  • 电源正常状态标志
  • 软启动至预偏置负载
  • 内部软启动:4.1ms
  • 可由外部电容器延长的软启动时间
  • 输出电压跟踪功能
  • 精确使能实现系统欠压闭锁 (UVLO)
  • 具有断续模式的输出短路保护
  • 过热热关断保护
  • 使用 LM43601 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 33µA 稳压静态电流
  • 可在轻负载条件下实现高效率(DCM 和 PFM)
  • 符合 EN55022/CISPR 22 电磁干扰 (EMI) 标准
  • 集成同步整流
  • 可调频率范围:200kHz 至 2.2MHz(默认值为 500kHz)
  • 与外部时钟频率同步
  • 内部补偿
  • 与几乎任一陶瓷、固态电解、钽和铝质电容器组合一同工作时保持稳定
  • 电源正常状态标志
  • 软启动至预偏置负载
  • 内部软启动:4.1ms
  • 可由外部电容器延长的软启动时间
  • 输出电压跟踪功能
  • 精确使能实现系统欠压闭锁 (UVLO)
  • 具有断续模式的输出短路保护
  • 过热热关断保护
  • 使用 LM43601 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LM43601 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,可在 3.5V 至 36V(瞬态值 42V)的输入电压范围内驱动高达 1A 的负载电流。LM43601 以极小的解决方案尺寸提供优异的效率、输出精度和压降电压。扩展系列能够以引脚到引脚兼容封装提供 0.5A、2A 和 3A 负载电流选项。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选 功能 包括可编程开关频率、同步、电源正常标志、精确使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪,可为各种 应用提供灵活且易于使用的平台。轻载时的断续传导和自动频率调制可提升轻载效率。此系列只需要很少的外部组件,并且引脚排列可实现简单、最优的印刷电路板 (PCB) 布局布线。保护 功能 包括热关断、VCC 欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM43601 器件采用 16 引线式 HTSSOP (PWP) 封装 (6.6mm × 5.1mm × 1.2mm),引线间距为 0.65mm。该器件与 LM46000、LM46001、LM46002、LM43600、LM43602 和 LM43603 引脚对引脚兼容。 从预览更改为生产数据

LM43601 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,可在 3.5V 至 36V(瞬态值 42V)的输入电压范围内驱动高达 1A 的负载电流。LM43601 以极小的解决方案尺寸提供优异的效率、输出精度和压降电压。扩展系列能够以引脚到引脚兼容封装提供 0.5A、2A 和 3A 负载电流选项。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选 功能 包括可编程开关频率、同步、电源正常标志、精确使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪,可为各种 应用提供灵活且易于使用的平台。轻载时的断续传导和自动频率调制可提升轻载效率。此系列只需要很少的外部组件,并且引脚排列可实现简单、最优的印刷电路板 (PCB) 布局布线。保护 功能 包括热关断、VCC 欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM43601 器件采用 16 引线式 HTSSOP (PWP) 封装 (6.6mm × 5.1mm × 1.2mm),引线间距为 0.65mm。该器件与 LM46000、LM46001、LM46002、LM43600、LM43602 和 LM43603 引脚对引脚兼容。 从预览更改为生产数据

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 30
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM43601 3.5V 至 36V、1A 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 2月 16日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
应用手册 基于TPS62933的CISPR-22 传导与辐射EMI测试 2021年 11月 5日
应用手册 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
应用手册 Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) 2019年 3月 12日
应用手册 Differences Between LM4600x/LM4360x A and Non-A OPNs 2018年 3月 27日
技术文章 DC/DC converter datasheets- current limit - part two PDF | HTML 2016年 9月 5日
技术文章 DC/DC converter datasheets: current limit - part one PDF | HTML 2016年 8月 29日
更多文献资料 SIMPLE SWITCHER Synchronous Regulator Series (Rev. B) 2016年 2月 8日
技术文章 Inverting made simple by unleashing the buck PDF | HTML 2015年 5月 19日
应用手册 Inverting Applications Made SIMPLE With LM4600x and LM4360x (Rev. B) 2015年 2月 20日
应用手册 Thermal Design Made Simple With LM43603 and LM46002 2014年 9月 15日
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
应用手册 Compensation Made SIMPLE With LM4360x, LM4600x 2014年 7月 29日
EVM 用户指南 LM43601 EVM User's Guide 2014年 4月 16日
应用手册 AN-1533 Overvoltage Protection Circuit for Automotive Load Dump (Rev. B) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM43601PWPEVM — LM43601PWP 同步降压转换器评估模块

The LM43601PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM43601PWP synchronous step-down converter. The EVM operates from an 3.5V to 36V input and provides a 3.3V output at 1A.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM43601 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM647A.ZIP (625 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM43601 PSpice Average Model

SNVM648.ZIP (89 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM43601 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM721.ZIP (1 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00885 — 由降压转换器供电的 9.8GHz 射频高性能合成器参考设计

TIDA-00885 设计采用了 LMX2592,这是一款低噪宽带 RF PLL,具有输出频率范围介于 20 MHz 至 9.8 GHz 之间的集成 VCO。LMX2592 性能卓越,6GHz 输出的积分相位噪声为 49fs,使其成为理想的低噪声源。LMX2592 频率合成器支持两种可选的供电方式,即两种采用常用尺寸的 TPS62150 和 LM43601 降压转换器。  LM43601 与 LM46000、LM46001、LM46002、LM43600、LM43602 以及 LM43603 引脚对引脚兼容。TPS62150 直流/直流稳压器与 TPS6213x、TPS6214x (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频