可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
LM339B 正在供货 36V、-40°C 至 85°C 四路标准比较器 Wider voltage range, improved speed, offset voltage, and power consumption

产品详情

Number of channels 4 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 1.3 Vs (max) (V) 30 Vs (min) (V) 2 Rating Catalog Features Standard comparator Iq per channel (typ) (mA) 0.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) 0 to 70 Input bias current (±) (max) (nA) 50 VICR (max) (V) 28.5 VICR (min) (V) 0
Number of channels 4 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 1.3 Vs (max) (V) 30 Vs (min) (V) 2 Rating Catalog Features Standard comparator Iq per channel (typ) (mA) 0.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) 0 to 70 Input bias current (±) (max) (nA) 50 VICR (max) (V) 28.5 VICR (min) (V) 0
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 SSOP (DB) 14 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4

  • 新增了 LM339B 和 LM2901B
  • 改进了 B 版本的规格
    • 最大额定值:高达 38V
    • ESD 等级 (HBM):2kV
    • 低输入失调电压:0.37mV
    • 低输入偏置电流:3.5nA
    • 低电源电流:每个比较器 200µA
    • 更短的响应时间(1 微秒)
    • LM339B 的工作温度范围
  • B 版本可直接取代 LM239、LM339 和 LM2901 的 A 和 V 版本
  • 共模输入电压范围包括接地
  • 差分输入电压范围等于最大额定电源电压:±38V
  • 低输出饱和电压
  • 输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容
  • 对于单通道版本,请参阅 TL331B
  • 对于双通道版本,请参阅 LM393BLM2903B

  • 新增了 LM339B 和 LM2901B
  • 改进了 B 版本的规格
    • 最大额定值:高达 38V
    • ESD 等级 (HBM):2kV
    • 低输入失调电压:0.37mV
    • 低输入偏置电流:3.5nA
    • 低电源电流:每个比较器 200µA
    • 更短的响应时间(1 微秒)
    • LM339B 的工作温度范围
  • B 版本可直接取代 LM239、LM339 和 LM2901 的 A 和 V 版本
  • 共模输入电压范围包括接地
  • 差分输入电压范围等于最大额定电源电压:±38V
  • 低输出饱和电压
  • 输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容
  • 对于单通道版本,请参阅 TL331B
  • 对于双通道版本,请参阅 LM393BLM2903B

LM339B 和 LM2901B 器件是业界通用 LM339 和 LM2901 比较器系列的下一代版本。下一代 B 版本比较器具有更低的失调电压、更高的电源电压能力、更低的电源电流、更低的输入偏置电流和更低的传播延迟,并通过专用 ESD 钳位提高了 2kV ESD 性能和输入耐用性。LM339B 和 LM2901B 可直接替代 LM239、LM339 和 LM2901(“A”和“V”版本)。

所有器件都包含四个独立的电压比较器,这些比较器可在宽电压范围内由单电源供电运行。

LM339B 和 LM2901B 器件是业界通用 LM339 和 LM2901 比较器系列的下一代版本。下一代 B 版本比较器具有更低的失调电压、更高的电源电压能力、更低的电源电流、更低的输入偏置电流和更低的传播延迟,并通过专用 ESD 钳位提高了 2kV ESD 性能和输入耐用性。LM339B 和 LM2901B 可直接替代 LM239、LM339 和 LM2901(“A”和“V”版本)。

所有器件都包含四个独立的电压比较器,这些比较器可在宽电压范围内由单电源供电运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LM339LV 正在供货 具有 1µs 延迟的 5.5V 低压标准四通道比较器 Alternative for lower voltage range with improved performance: lower power, lower offset voltage and faster speed
TLV1824 正在供货 四路微功耗高电压开漏比较器 Upgraded rail-to-rail device with wider voltage range and improved power consumption, propagation delay and offset voltage

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM339B、LM2901B、LM339、LM239、LM139、LM2901 四路差分比较器 数据表 (Rev. X) PDF | HTML 英语版 (Rev.X) PDF | HTML 2023年 11月 1日
应用手册 LM339、LM393、TL331 系列比较器(包括全新 B 版本)应用 设计指南 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 12月 13日
技术文章 Solving top comparator challenges: Negative inputs and phase reversal PDF | HTML 2022年 1月 18日
技术文章 Solving top comparator challenges: Violating input common-mode range PDF | HTML 2021年 11月 23日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral Driver 2014年 11月 5日
应用手册 A Quad of Independently Func Comparators (Rev. A) 2013年 4月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
仿真模型

LM2901 and LM339 PSpice Model (Rev. C)

SLCJ010C.ZIP (45 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2901 and LM339 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SLCM013B.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00670 — 低成本且灵活的电压监控器和电池测试仪参考设计

这是一种低成本的灵活电压监控器,它使用电压参考来测试电池电压。该解决方案也可用作电压轨监测器,适用于需要具有多电压轨的精确供电的许多应用。通过使用 TI 的超低功耗电压参考,不仅能降低总系统功耗,还能维持较低的 BOM 成本。测试和显示电池电压可提供示例来表明对此进行设计并在类似的应用中进行实施是多么容易。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频