产品详情

Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 1.3 Vs (max) (V) 30 Vs (min) (V) 2 Rating Automotive Iq per channel (typ) (mA) 0.4 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -40 to 150 Input bias current (±) (max) (nA) 50 VICR (max) (V) 30.5 VICR (min) (V) 0
Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 1.3 Vs (max) (V) 30 Vs (min) (V) 2 Rating Automotive Iq per channel (typ) (mA) 0.4 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 7 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -40 to 150 Input bias current (±) (max) (nA) 50 VICR (max) (V) 30.5 VICR (min) (V) 0
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 0:-40°C 至 150°C 的环境工作温度范围 (LM2903E-Q1)
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 改进了“B”器件的 2kV HBM ESD
  • 可用于“B”器件的 Tri-Temp 测试
  • 单电源或双电源
  • 独立于电源电压的低电源电流:每个比较器 200uA(典型值)(“B”版本)
  • 低输入偏置电流:3.5nA(典型值)(“B”器件)
  • 低输入偏置电流:0.5nA(典型值)(“B”器件)
  • 低输入偏移电压:±0.37mV(典型值)(“B”器件)
  • 共模输入电压范围包括接地
  • 差动输入电压范围等于最大额定电源电压:±36V
  • 输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容
  • 功能安全型
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 0:-40°C 至 150°C 的环境工作温度范围 (LM2903E-Q1)
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 改进了“B”器件的 2kV HBM ESD
  • 可用于“B”器件的 Tri-Temp 测试
  • 单电源或双电源
  • 独立于电源电压的低电源电流:每个比较器 200uA(典型值)(“B”版本)
  • 低输入偏置电流:3.5nA(典型值)(“B”器件)
  • 低输入偏置电流:0.5nA(典型值)(“B”器件)
  • 低输入偏移电压:±0.37mV(典型值)(“B”器件)
  • 共模输入电压范围包括接地
  • 差动输入电压范围等于最大额定电源电压:±36V
  • 输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容
  • 功能安全型

LM2903B-Q1 器件是业界通用 LM2903-Q1 比较器系列的下一代版本。该下一代系列为成本敏感型应用提供了卓越的价值,其特性包括更低的失调电压、更高的电源电压能力、更低的电源电流、更低的输入偏置电流、更低的传播延迟以及更高的 2kV ESD 性能,并提供了直接替代的便利性。

所有器件都包含两个独立的电压比较器,这些比较器可在广泛的电压范围内运行。如果两个电源的电压差处于 2V 至 36V 范围内且 VCC 比输入共模电压至少高 1.5V,那么也可以使用双电源。输出可以连接到其他集电极开路输出。

LM2903-Q1 和 LM2903B-Q1 符合 -40°C 至 +125°C 的 AEC-Q100 1 级温度范围。LM2903E-Q1 符合 -40°C 至 +150°C 的 0 级工作温度范围。

LM2903B-Q1 器件是业界通用 LM2903-Q1 比较器系列的下一代版本。该下一代系列为成本敏感型应用提供了卓越的价值,其特性包括更低的失调电压、更高的电源电压能力、更低的电源电流、更低的输入偏置电流、更低的传播延迟以及更高的 2kV ESD 性能,并提供了直接替代的便利性。

所有器件都包含两个独立的电压比较器,这些比较器可在广泛的电压范围内运行。如果两个电源的电压差处于 2V 至 36V 范围内且 VCC 比输入共模电压至少高 1.5V,那么也可以使用双电源。输出可以连接到其他集电极开路输出。

LM2903-Q1 和 LM2903B-Q1 符合 -40°C 至 +125°C 的 AEC-Q100 1 级温度范围。LM2903E-Q1 符合 -40°C 至 +150°C 的 0 级工作温度范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TLV1822-Q1 正在供货 汽车类、双通道、微功耗高压开漏比较器 Upgraded rail-to-rail device with wider voltage range and improved power consumption, propagation delay and offset voltage
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LM393LV-Q1 正在供货 汽车类低压商用比较器 Alternative for lower voltage range with improved performance: lower power, lower offset voltage and faster speed

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM2903-Q1 和 LM2903B-Q1 汽车类双路比较器 数据表 (Rev. M) PDF | HTML 英语版 (Rev.M) PDF | HTML 2025年 1月 3日
应用手册 LM339、LM393、TL331 系列比较器(包括全新 B 版本)应用 设计指南 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 1月 6日
功能安全信息 LM2903-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2020年 4月 7日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral Driver 2014年 11月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
仿真模型

LM2903B PSpice Model (Rev. E)

SLCJ011E.ZIP (46 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM2903B TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SLCM014B.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00143 — 汽车 60W 无刷直流 (BLDC) 电机驱动器

TIDA-00143 参考设计是一款 BLDC 电机控制器,设计为由单个 12V(标称值)电源供电。该电源电压可在较大范围内变化,例如在典型汽车应用中。  该板用于驱动 60W 范围内的电机,这要求电流为 5 安培。  该板的尺寸和布局有助于对驱动电子设备和固件进行评估,可以轻松访问各个测试点上的关键信号。  通过使用 3 触点连接器或将电机相线焊接到板中的镀通孔,可以连接各种各样的电机。  为 12VDC 电源装上了保险丝,以防止测试过程中电机发生故障时板或工作台电源受到损坏。  可以通过标准 JTAG 连接器或通过 PWM 输入和输出信号传送命令和电机的状态。  用户还可以通过 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01445 — 汽车高电压互锁参考设计

该参考设计是一款低 BOM 设计,其中包含广泛的汽车互锁连接诊断。在混合动力汽车或电动汽车 (HEV/EV) 中,电池管理系统、牵引逆变器、直流/直流转换器、车载充电器和其他在高电压下运行的系统需要具有互锁功能。互锁是一种电流和电压环路机制,用于检测高电压设备或服务断开开关篡改或开路。该设计涵盖高电压互锁系统的生成和监控机制。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频